lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DU-PTFE - 开槽圆柱形轴套,自润滑
MÄDLER
驱动元件
滑动轴承衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/buchsen/zyl-buchse_gschl.prj},{NB=62402030},{ARTNR=62402030},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Verzinnter Stahlrücken (inkl. Kanten), Multiporöse Bronzeschicht, Gleitschicht PTFE-Blei-Gemisch},{D=20},{DD=23.0},{L=30},{GEW=23.0},{T=0.74},{CTN=84833080},{TEXT=Zylinderbuchse geschlitzt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62400304
62400304
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 3 x 4.5 x 4
3
4.5
4
0.1
84833080
62400305
62400305
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 3 x 4.5 x 5
3
4.5
5
0.3
84833080
62400306
62400306
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 3 x 4.5 x 6
3
4.5
6
0.4
84833080
62400404
62400404
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 4 x 5.5 x 4
4
5.5
4
0.3
84833080
62400406
62400406
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 4 x 5.5 x 6
4
5.5
6
0.6
84833080
62400408
62400408
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 4 x 5.5 x 8
4
5.5
8
0.9
84833080
62400505
62400505
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 5 x 7 x 5
5
7.0
5
0.7
84833080
62400508
62400508
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 5 x 7 x 8
5
7.0
8
1.1
84833080
62400605
62400605
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 6 x 8 x 5
6
8.0
5
0.7
84833080
62400606
62400606
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 6 x 8 x 6
6
8.0
6
0.9
84833080
62400610
62400610
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 6 x 8 x 10
6
8.0
10
1.7
84833080
62400710
62400710
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 7 x 9 x 10
7
9.0
10
1.8
84833080
62400806
62400806
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 8 x 10 x 6
8
10.0
6
1.2
84833080
62400808
62400808
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 8 x 10 x 8
8
10.0
8
1.7
84833080
62400810
62400810
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 8 x 10 x 10
8
10.0
10
2.1
84833080
62400910
62400910
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 9 x 11 x 10
9
11.0
10
2.2
84833080
62401006
62401006
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 10 x 12 x 6
10
12.0
6
1.9
84833080
62401008
62401008
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 10 x 12 x 8
10
12.0
8
2.0
84833080
62401010
62401010
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 10 x 12 x 10
10
12.0
10
2.5
84833080
62401012
62401012
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 10 x 12 x 12
10
12.0
12
2.9
84833080
62401015
62401015
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 10 x 12 x 15
10
12.0
15
3.8
84833080
62401020
62401020
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 10 x 12 x 20
10
12.0
20
5.3
84833080
62401206
62401206
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 12 x 14 x 6
12
14.0
6
1.7
84833080
62401208
62401208
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 12 x 14 x 8
12
14.0
8
2.0
84833080
62401210
62401210
多种材料产品
镀锡钢背(包括边缘),多孔青铜层,滑动层PTFE-...
开槽圆柱形衬套 - 12 x 14 x 10
12
14.0
10
3.0
84833080
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求