Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HR-RF-VM - 实心不锈钢手轮
MÄDLER
驱动元件
控制单元
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/speichenhr_vollm_rf.prj},{NB=67099522},{ARTNR=67099522},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Radkörper: Edelstahl-Feinguss, Radkranz: gedreht, matt gestrahlt 1.4308 (V2A)},{AUSF=B/A: ohne Gewinde / ohne Griff},{D1=200},{D2=20},{D3=36},{B1=14},{L1=39.0},{L2=23},{GD=-},{GL=-},{AZ=3},{GEW=1400},{AUSF1=0},{D4R=9.8},{D5R=162},{D6R=12.0},{H1R=7.5},{RR=2.5},{D7R=5.5},{T1R=3.00},{RRR=1},{B1R=18.0},{B2R=23.0},{D1G=0},{D2G=0},{D3G=0},{D4G=0},{L1G=0.0},{L2G=0},{R=0},{L3G=0.0},{BG=20},{SW=0},{TR2=3.5},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H8
[mm]
D3
d3
[mm]
B1
b1
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GD
手柄-Ø
[mm]
GL
手柄长度l
[mm]
AZ
辐条的数量
[Stück]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67099510
67099510
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/A:无螺纹/无手柄
100
10
20
7
27.5
15
-
-
3
222
84879090
67099512
67099512
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/A:无螺纹/无手柄
125
12
24
9
28.5
16
-
-
3
425
84879090
67099514
67099514
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/A:无螺纹/无手柄
140
14
28
10
30.5
18
-
-
3
640
84879090
67099516
67099516
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/A:无螺纹/无手柄
160
16
31
11
35.5
20
-
-
3
805
84879090
67099520
67099520
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/A:无螺纹/无手柄
200
18
36
14
39.0
23
-
-
3
1442
84879090
67099522
67099522
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/A:无螺纹/无手柄
200
20
36
14
39.0
23
-
-
3
1400
84879090
67099610
67099610
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/G : 带旋转气缸手柄
100
10
20
7
27.5
15
18
45
3
255
84879090
67099612
67099612
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/G : 带旋转气缸手柄
125
12
24
9
28.5
16
21
55
3
460
84879090
67099614
67099614
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/G : 带旋转气缸手柄
140
14
28
10
30.5
18
23
71
3
800
84879090
67099616
67099616
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/G : 带旋转气缸手柄
160
16
31
11
35.5
20
23
71
3
900
84879090
67099620
67099620
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/G : 带旋转气缸手柄
200
18
36
14
39.0
23
23
71
3
1524
84879090
67099622
67099622
不锈钢
车轮中心:不锈钢精密铸造,轮辋:车削,哑光喷砂1....
B/G : 带旋转气缸手柄
200
20
36
14
39.0
23
23
71
3
1482
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求