Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HR-320-M-GRIFF-AL - 轮辐式手轮320,带手柄
MÄDLER
驱动元件
控制单元
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/speichenhr_320_al_m_griff.prj},{NB=67072500},{ARTNR=67072500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Radkörper: Aluminium Kokillenguss, Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert, Zylindergriff: Kunststoff Thermoplast, schwarz matt, Achsteil: Stahl mit Innensechskant, verzinkt, blau passiviert},{AUSF=B/G: ohne Passfedernut, mit Griff},{D1=250},{D2=22},{D3=48},{B1=23.0},{L1=51},{L2=28},{ZGD=25},{GL=86.5},{GEW=1598},{AUSF1=1},{D1G=25},{D2G=10},{D3G=16},{D4G=20.0},{L1G=84.0},{L2G=16},{L3G=2.5},{L4=30},{RR=113},{BG=24},{R=2.50},{NNB=0},{NT=0.0},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3
[mm]
B1
b1
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67071200
67071200
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削,四面抛光...
B/G:无键槽,带手柄
125
12
31
15.0
33
18
383
84879090
67071400
67071400
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削,四面抛光...
B/G:无键槽,带手柄
140
14
34
16.5
36
19
486
84879090
67071600
67071600
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削,四面抛光...
B/G:无键槽,带手柄
160
14
36
18.0
39
20
643
84879090
67072000
67072000
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削,四面抛光...
B/G:无键槽,带手柄
200
18
42
20.5
45
24
996
84879090
67072500
67072500
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削,四面抛光...
B/G:无键槽,带手柄
250
22
48
23.0
51
28
1598
84879090
67071201
67071201
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削,四面抛光...
N/G:带键槽 DIN 6885-1,带手柄
125
12
31
15.0
33
18
383
84879090
67071401
67071401
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削,四面抛光...
N/G:带键槽 DIN 6885-1,带手柄
140
14
34
16.5
36
19
486
84879090
67071601
67071601
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削,四面抛光...
N/G:带键槽 DIN 6885-1,带手柄
160
14
36
18.0
39
20
643
84879090
67072001
67072001
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削,四面抛光...
N/G:带键槽 DIN 6885-1,带手柄
200
18
42
20.5
45
24
996
84879090
67072501
67072501
铝合金
车轮中心:铝重力压铸,轮毂加工,轮辋车削,四面抛光...
N/G:带键槽 DIN 6885-1,带手柄
250
22
48
23.0
51
28
1598
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求