Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DZ 2431 - 滑轨 DZ 2431,宽16mm,重至20kg,全伸展
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_2431.prj},{NB=64900130_0},{ARTNR=64900130},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 2431-300},{SL=300},{AUSZUG=329},{AUSZUG1=0},{A=0},{B=160},{C=245},{D=260},{LW=20},{GEW=0.67},{CTN=83024900},{PPATH=dz_2431_sbl.prj},{DIST=11.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
SL
钢轨长度
[mm]
AUSZUG
延长线
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
LW
载荷值/一对
[kg]
GEW
重量/对
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64900115
64900115
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 2431-150
150
156
0
0
95
110
15
0.32
83024900
64900120
64900120
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 2431-200
200
231
0
0
145
160
17
0.43
83024900
64900125
64900125
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 2431-250
250
280
0
0
195
210
19
0.55
83024900
64900130
64900130
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 2431-300
300
329
0
160
245
260
20
0.67
83024900
64900135
64900135
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 2431-350
350
379
0
210
295
310
20
0.79
83024900
64900140
64900140
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 2431-400
400
428
0
260
345
360
18
0.90
83024900
64900145
64900145
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 2431-450
450
477
205
310
395
410
16
1.02
83024900
64900150
64900150
镀锌钢
轨道部分:冷轧钢,镀浅色锌,球笼:冷轧,镀锌钢,球...
DZ 2431-500
500
526
230
360
445
460
13
1.15
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求