目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
TCHC 06 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse inox A2 [Partiel-DIN 912]
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/tchc06.prj},{NB=lypsis_tchc_06_1240055},{CODE=1240055},{D=6.0},{L=50},{P=1.00},{DK=10.0},{K=6.0},{S=5.0},{T=3.0},{B=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DK
dk
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
LYPSIS - TCHC 06 - 124001...
1240012
3.0
25
0.50
5.3
2.9
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 06 - 124000...
1240005
3.0
30
0.50
5.3
2.9
2.5
1.3
18
LYPSIS - TCHC 06 - 124002...
1240023
4.0
30
0.70
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 06 - 124002...
1240024
4.0
35
0.70
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 06 - 124002...
1240025
4.0
40
0.70
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 06 - 124002...
1240027
4.0
50
0.70
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 06 - 124002...
1240028
4.0
60
0.70
6.8
3.8
3.0
2.0
20
LYPSIS - TCHC 06 - 124003...
1240036
5.0
30
0.80
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 06 - 124003...
1240037
5.0
35
0.80
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 06 - 124003...
1240038
5.0
40
0.80
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 06 - 124003...
1240039
5.0
45
0.80
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 06 - 124004...
1240040
5.0
50
0.80
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 06 - 124004...
1240041
5.0
55
0.80
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 06 - 124004...
1240042
5.0
60
0.80
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 06 - 124002...
1240026
5.0
70
0.80
8.3
4.8
4.0
2.3
22
LYPSIS - TCHC 06 - 124005...
1240052
6.0
35
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 06 - 124005...
1240053
6.0
40
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 06 - 124005...
1240054
6.0
45
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 06 - 124005...
1240055
6.0
50
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 06 - 124005...
1240057
6.0
60
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 06 - 124005...
1240059
6.0
80
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 06 - 124004...
1240043
6.0
90
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 06 - 124006...
1240060
6.0
100
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 06 - 124006...
1240061
6.0
110
1.00
10.0
6.0
5.0
3.0
24
LYPSIS - TCHC 06 - 124006...
1240069
8.0
40
1.25
12.7
7.6
6.0
4.0
28
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求