目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
STHC-BPL 01 - Vis sans tête hexagonale creuse à bout plat acier
LYPSIS
E2-Fastening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/e2-fixation/sthc_bpl01.prj},{NB=lypsis_sthc_bpl_01_1236446},{CODE=1236446},{D=8.0},{L=55},{P=1.25},{DPPLT=5.5},{DPCUV=5.0},{S=4.0},{T=5.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code Article
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DPPLT
PLT - Dp
[mm]
DPCUV
CUV - Dp
[mm]
S
[mm]
T
t
[mm]
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236430
2.0
3
0.40
1.0
1.0
0.9
1.7
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236431
2.0
4
0.40
1.0
1.0
0.9
1.7
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236432
2.0
5
0.40
1.0
1.0
0.9
1.7
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236433
2.0
6
0.40
1.0
1.0
0.9
1.7
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236434
2.0
8
0.40
1.0
1.0
0.9
1.7
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236435
2.5
3
0.45
1.5
1.2
1.3
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236436
2.5
4
0.45
1.5
1.2
1.3
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236437
2.5
5
0.45
1.5
1.2
1.3
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236438
2.5
6
0.45
1.5
1.2
1.3
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1208012
2.5
8
0.45
1.5
1.2
1.3
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236439
2.5
10
0.45
1.5
1.2
1.3
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236008
3.0
4
0.50
2.0
1.4
1.5
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236009
3.0
5
0.50
2.0
1.4
1.5
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236010
3.0
6
0.50
2.0
1.4
1.5
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236011
3.0
8
0.50
2.0
1.4
1.5
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236012
3.0
10
0.50
2.0
1.4
1.5
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236013
3.0
12
0.50
2.0
1.4
1.5
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236014
3.0
16
0.50
2.0
1.4
1.5
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1208024
3.0
20
0.50
2.0
1.4
1.5
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1207475
3.0
25
0.50
2.0
1.4
1.5
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1207751
3.0
30
0.50
2.0
1.4
1.5
2.0
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236441
4.0
4
0.70
2.5
2.0
2.0
2.5
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1208031
4.0
5
0.70
2.5
2.0
2.0
2.5
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236018
4.0
6
0.70
2.5
2.0
2.0
2.5
LYPSIS - STHC-BPL 01 - 12...
1236019
4.0
8
0.70
2.5
2.0
2.0
2.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
G08-502 - Ecrou six pans [Acier 8.8/Zingué]
LYPSIS
01.08.2022
GO-01 - Goupille cylindrique acier
LYPSIS
13.09.2022
TCHC-EP 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse épaulée acier 12.9 NF
LYPSIS
13.09.2022
PO-02 - Poinçon cylindrique tête conique acier
LYPSIS
13.09.2022
STHC-AB 02 - Vis sans tête hexagonale creuse à bille inox
LYPSIS
13.09.2022
Modèle 23600 - Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette - ISO 4029 DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
TCHC 02 - Vis tête cylindrique hexagonale creuse acier 12.9 [Partiel]
LYPSIS
13.09.2022
STF-AB 01 - Vis sans tête fendue à bille acier
LYPSIS
13.09.2022
Modèle 23401 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 91...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 23400 - Vis sans tête à six pans creux à bout plat - ISO 4026 DIN 91...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 23601 - Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette - ISO 4029 DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Threaded Insert - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
DIN 7 - Goupilles cylindriques
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求