目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
RE-01 R - Ressort de compression ronde
LYPSIS
A5-Opening
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a5-ouverture/re_01r.prj},{NB=lypsis_re01r_1221125},{CODE=1221125},{D=13.0},{D1=1.5},{L=1000},{PAS=4.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
c-Lypsis
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
PAS
[mm]
lypsis_re01r_1221100
1221100
3.5
0.5
1000
1.25
lypsis_re01r_1221101
1221101
4.0
0.5
1000
1.50
lypsis_re01r_1221105
1221105
6.0
0.6
1000
2.40
lypsis_re01r_1221106
1221106
6.5
1.0
1000
2.40
lypsis_re01r_1221109
1221109
7.5
1.2
1000
2.50
lypsis_re01r_1221107
1221107
8.0
0.8
1000
3.00
lypsis_re01r_1221108
1221108
8.0
1.0
1000
3.00
lypsis_re01r_1221111
1221111
10.0
1.0
1000
3.60
lypsis_re01r_1221112
1221112
10.0
1.2
1000
3.60
lypsis_re01r_1221113
1221113
10.0
1.5
1000
3.60
lypsis_re01r_1221117
1221117
12.0
1.2
1000
4.20
lypsis_re01r_1221118
1221118
12.0
1.5
1000
4.20
lypsis_re01r_1221125
1221125
13.0
1.5
1000
4.20
lypsis_re01r_1221127
1221127
14.0
2.0
1000
4.80
lypsis_re01r_1221132
1221132
16.0
2.0
1000
6.00
lypsis_re01r_1221133
1221133
17.0
2.5
1000
6.30
lypsis_re01r_1221136
1221136
18.0
2.0
1000
6.30
lypsis_re01r_1221139
1221139
20.0
2.0
1000
6.70
lypsis_re01r_1221141
1221141
20.0
2.5
1000
6.70
lypsis_re01r_1221142
1221142
20.0
3.0
1000
6.70
lypsis_re01r_1221146
1221146
22.0
2.5
1000
7.20
lypsis_re01r_1221147
1221147
22.0
3.0
1000
7.20
lypsis_re01r_1221148
1221148
22.0
3.5
1000
7.20
lypsis_re01r_1221150
1221150
25.0
2.5
1000
8.40
lypsis_re01r_1221152
1221152
25.0
3.5
1000
8.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求