目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
CR-01 BU - Butée pour système d'ouverture [lame]
LYPSIS
A5-Opening
cr_01
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a5-ouverture/cr_01/cr_01bu.prj},{NB=lypsis_cr_01bu_ 0160993},{CODE=0160993},{L=30},{COMPATIBILITE=A+B},{D=4.5},{D1=7.5},{E=10},{E1=3.9},{H=15},{L1=19},{H1=5.5},{R=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
L
[mm]
COMPATIBILITE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
lypsis_cr_01bu_ 0160993
0160993
30
A+B
4.5
7.5
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求