目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BT-01 - Butée acier
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a2-guidage/bt_01.prj},{NB=lypsis_bt_01_0159989},{CODE=0159989},{D1=26},{E=16},{D=16},{VIS=M8},{B=9},{A=14},{C=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
ⁿ/ₐ
E
[mm]
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ⁿ/ₐ
VIS
[mm]
ⁿ/ₐ
LYPSIS - BT-01 - 0159989
0159989
26
16
16
M8
LYPSIS - BT-01 - 0159998
0159998
32
20
20
M10
LYPSIS - BT-01 - 0159997
0159997
38
24
25
M12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
02392 - Entretoise
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求