不锈钢单铰直输链 - 812 系列
利来链条
不锈钢链板/直输排链
812系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/sscp_dtc/812_series/812_asmtab.prj},{NB=SS812-K400(C16S)},{CM=SS812-K400(C16S)},{SERIES=812 Series},{PN=Straight Running Stainless Steel Table Top Chain},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of glass bottles, and long distance heavy duty conveying. Especially for wines conveying.},{MATERIAL=Stainless Steel},{WL=Working load 2250N,Max.length 15m},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{REMARK=Drive Sprocket is same to 820 Series.},{W=101.6},{WEIGHT=2.97},{R=150},{E=6.35},{G=44.5},{H=9.5},{L=6.4},{P=38.1},{Q=42.1},{T=3},{PPATH=812/assemblies/812_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
WL
工作负荷
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽度
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
R
反向弯曲半径
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
SS812-K300(C12S)
SS812-K300(C12S)
812 系列
不锈钢单铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负荷2250N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配被动轮与820系列相同
76.2
2.40
150
6.35
44.5
9.5
6.4
38.1
42.1
3
SS812-K325(C13S)
SS812-K325(C13S)
812 系列
不锈钢单铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负荷2250N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配被动轮与820系列相同
82.6
2.54
150
6.35
44.5
9.5
6.4
38.1
42.1
3
SS812-K350(C14S)
SS812-K350(C14S)
812 系列
不锈钢单铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负荷2250N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配被动轮与820系列相同
88.9
2.68
150
6.35
44.5
9.5
6.4
38.1
42.1
3
SS812-K400(C16S)
SS812-K400(C16S)
812 系列
不锈钢单铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负荷2250N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配被动轮与820系列相同
101.6
2.97
150
6.35
44.5
9.5
6.4
38.1
42.1
3
SS812-K450(C18S)
SS812-K450(C18S)
812 系列
不锈钢单铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负荷2250N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配被动轮与820系列相同
114.3
3.25
150
6.35
44.5
9.5
6.4
38.1
42.1
3
SS812-K500(C20S)
SS812-K500(C20S)
812 系列
不锈钢单铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负荷2250N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配被动轮与820系列相同
127.0
3.41
150
6.35
44.5
9.5
6.4
38.1
42.1
3
SS812-K600(C24S)
SS812-K600(C24S)
812 系列
不锈钢单铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负荷2250N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配被动轮与820系列相同
152.4
4.09
150
6.35
44.5
9.5
6.4
38.1
42.1
3
SS812-K750(C30S)
SS812-K750(C30S)
812 系列
不锈钢单铰直输链
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。...
冷轧奥氏体不锈钢
工作负荷2250N,最大长度15m
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
配被动轮与820系列相同
190.5
4.95
150
6.35
44.5
9.5
6.4
38.1
42.1
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求