LE-8-GB4040C - 铝型材 40 系列
专业铝型材制造者-朗乐
铝型材
40 系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/aluminium_profiles/40_series/le-8-gb4040c.prj},{NB=LE-8-GB4040C-S-OO-50},{CODE=LE-8-GB4040C},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{COLOUR=-S},{SURFACE=-OO},{JMGXJIX=6.91},{JMGXJIY=6.91},{WEIGHT=1.539},{LENGTH=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
JMGXJIX
截面惯性矩 Ix
[cm^4]
JMGXJIY
截面惯性矩 Iy
[cm^4]
WEIGHT
重量
[kg/m]
LE-8-GB4040C-S-OO-50
LE-8-GB4040C-S-OO-50
LE-8-GB4040C
铝 6063-T5
6.91
6.91
1.539
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求