5.5.1 DIN - MEDI-T© DIN 11852-TS (hygienic tee -long/equal-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.5 MEDI-T© DIN 11852-TS (hygienic tee -long/equal-)
Powered by
CAD模型選擇
{kst/t_kreuz_stuecke/medi_t_din11852_ts/medi_t_ts.prj},{NB=MEDI-T DN040 DIN (1.4404) DIN 11852-TS 702852 999277},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=120},{C2=60.0},{OFB=MB = Ra>0,8µm/MB = Ra>0,8µm},{IO=e-poliert = Ra<0,5-0,8µm},{ARTNRMB=702852},{ARTNRK400=708867}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C2
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
MEDI-T© DN010 DIN (1.4404...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
70
35.0
705387
999277
MEDI-T© DN015 DIN (1.4404...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
70
35.0
702885
999277
MEDI-T© DN020 DIN (1.4404...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
80
40.0
704425
999277
MEDI-T© DN025 DIN (1.4404...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
100
50.0
703126
999277
MEDI-T© DN032 DIN (1.4404...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
110
55.0
703771
999277
MEDI-T© DN040 DIN (1.4404...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
120
60.0
702852
999277
MEDI-T© DN050 DIN (1.4404...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
140
70.0
703767
999277
MEDI-T© DN065 DIN (1.4404...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
160
80.0
703770
999277
MEDI-T© DN080 DIN (1.4404...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
180
90.0
703768
999277
MEDI-T© DN100 DIN (1.4404...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
200
100.0
703769
999277
MEDI-T© DN125 DIN (1.4404...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
375
187.5
703166
999277
MEDI-T© DN150 DIN (1.4404...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
450
225.0
705389
999277
MEDI-T© DN200 DIN (1.4404...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
600
300.0
711141
999277
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求