9500A0 - Force Distributing Caps
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9500a0.prj},{NB=KISTLER Typ 9500A00},{IDNR=},{TYP=9500A00},{DB=Datenblatt},{D4=6.0},{H3=3},{L1=1.9},{P=M2.5},{PX=2.500},{R1=15},{SW=5},{DG=1.8},{G=0.7},{R2=0.2},{T=0.1},{SAP=000000000018007840},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
SW
[mm]
DG
[mm]
G
[mm]
R2
[mm]
T
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9500A00
9500A00
6.0
3
1.9
M2.5
15
5
1.8
0.7
0.2
0.1
000000000018007840
KISTLER Type 9500A01
9500A01
10.5
5
2.9
M4
35
9
2.9
1.2
0.4
0.2
000000000018007841
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求