4503B - Torque Sensor with Dual-Range-Option
Kistler
Torque
Rotating sensors DMS
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/03_torque/02_rotating_sensors_dms/4503b_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 4503B020LP000KA0},{TYP=4503B020},{BG=2},{MS=20},{MX=20.000},{DB=Datenblatt},{OPTX=0,'Keines', 1,'GU - Gehäuseunterbau Typ 18030861'},{OPT=0},{IPU=L},{PASS=P0},{AS=00},{KALI=KA0},{L=167},{L1=20},{L2=20},{D=58},{DD=12},{A=26.5},{AX=26.500},{B=22.0},{BX=22.000},{C=18},{CX=18.000},{E=30},{EX=30.000},{G=122},{GX=122.000},{H=61.5},{HX=61.500},{TK=46},{M=M5},{MNDM=5.000},{T=6},{VERS=1},{PPATH=4503b_parts/4503b_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
MS
Measuring Range
[Nm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
ø
[mm]
DD
ød g6
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
TK
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
T
deep
[mm]
KISTLER Typ 4503B0,2LP000...
4503B0,2
1
0,2
159
16
16
58
9
22.5
18.0
18
30
122
61.5
46
M5
6
KISTLER Typ 4503B0,5LP000...
4503B0,5
1
0,5
159
16
16
58
9
22.5
18.0
18
30
122
61.5
46
M5
6
KISTLER Typ 4503B001LP000...
4503B001
1
1
159
16
16
58
9
22.5
18.0
18
30
122
61.5
46
M5
6
KISTLER Typ 4503B002LP000...
4503B002
2
2
163
18
18
58
10
24.5
20.0
18
30
122
61.5
46
M5
6
KISTLER Typ 4503B005LP000...
4503B005
2
5
163
18
18
58
10
24.5
20.0
18
30
122
61.5
46
M5
6
KISTLER Typ 4503B010LP000...
4503B010
2
10
167
20
20
58
12
26.5
22.0
18
30
122
61.5
46
M5
6
KISTLER Typ 4503B020LP000...
4503B020
2
20
167
20
20
58
12
26.5
22.0
18
30
122
61.5
46
M5
6
KISTLER Typ 4503B050LP000...
4503B050
3
50
180
28
28
78
22
43.5
34.0
18
30
113
64.5
64
M6
12
KISTLER Typ 4503B100LP000...
4503B100
3
100
180
28
28
78
22
43.5
34.0
18
30
113
64.5
64
M6
12
KISTLER Typ 4503B200LP000...
4503B200
4
200
267
61
61
98
42
90.0
65.0
15
32
137
78.5
87
M6
12
KISTLER Typ 4503B500LP000...
4503B500
4
500
267
61
61
98
42
90.0
65.0
15
32
137
78.5
87
M6
12
KISTLER Typ 4503B1k0LP000...
4503B1k0
4
1K
267
61
61
98
42
90.0
65.0
15
32
137
78.5
87
M6
12
KISTLER Typ 4503B2k0LP000...
4503B2k0
5
2K
418
120
120
143
70
159.5
124.5
20
47
169
97.0
132
M8
16
KISTLER Typ 4503B5k0LP000...
4503B5k0
5
5K
418
120
120
143
70
159.5
124.5
20
47
169
97.0
132
M8
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求