目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2091 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg
KIPP USA
Telescopic slides
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/telescopic_slides/21334-63_asmtab.prj},{NB=K2091.04574000},{B=12.7},{H=50.8},{L=457},{GEW=1.9300},{EAN=4059245645992.000},{TYP=4},{SX=483},{BESTKIPPUSA=K2091.0457},{HER=DZ3306-0018DO-2},{MATERIAL=Stahl},{A=16},{A1=177.8},{A2=314.4},{A3=361.9},{A4=387.3},{A5=412.7},{A6=143},{A7=279.4},{A8=352.5},{A9=365.2},{A10=377.9},{TRAGKRAFT=66},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=83024230},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-63_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=400},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HER
Manufacturers article number
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Abstand
[mm]
A1
Abstand
[mm]
A2
Abstand
[mm]
A3
Abstand
[mm]
A4
Abstand
[mm]
A5
Abstand
[mm]
A6
Abstand
[mm]
A7
Abstand
[mm]
A8
Abstand
[mm]
A9
Abstand
[mm]
A10
Abstand
[mm]
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar 10.000 zy.
[kg]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
MONTAGE
Montage
ⁿ/ₐ
PTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
VA
Verpackungsart
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2091.0305
K2091.0305
DZ3306-0012DO-2
Stahl
16
-
-
209.5
234.9
260.3
-
-
200.1
212.8
225.5
12.7
50.8
305
68
1.2800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245645961.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K2091.0356
K2091.0356
DZ3306-0014DO-2
Stahl
16
-
-
260.3
285.7
311.1
-
-
250.9
263.6
276.6
12.7
50.8
356
67
1.5400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245645978.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K2091.0406
K2091.0406
DZ3306-0016DO-2
Stahl
16
-
-
311.1
336.5
361.9
-
-
301.7
314.4
327.1
12.7
50.8
406
67
1.7100
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245645985.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K2091.0457
K2091.0457
DZ3306-0018DO-2
Stahl
16
177.8
314.4
361.9
387.3
412.7
143
279.4
352.5
365.2
377.9
12.7
50.8
457
66
1.9300
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245645992.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K2091.0508
K2091.0508
DZ3306-0020DO-2
Stahl
16
203.2
365.2
412.7
438.1
463.5
168.4
330.2
403.3
416
428.7
12.7
50.8
508
66
2.1500
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245646005.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K2091.0559
K2091.0559
DZ3306-0022DO-2
Stahl
16
228.6
416
463.5
488.9
514.3
193.8
381
454.1
466.8
479.5
12.7
50.8
559
64
2.3800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245646012.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K2091.0610
K2091.0610
DZ3306-0024DO-2
Stahl
16
254
466.8
514.3
539.7
565.1
219.2
431.8
504.9
517.6
530.3
12.7
50.8
610
61
2.5700
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245646029.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K2091.0660
K2091.0660
DZ3306-0026DO-2
Stahl
16
279.4
517.6
565.1
590.5
615.9
244.6
482.6
555.7
568.4
581.1
12.7
50.8
660
58
2.8300
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245646036.000
31.12.2099
98% availability of produ...
K2091.0711
K2091.0711
DZ3306-0028DO-2
Stahl
16
304.8
568.4
615.9
641.3
666.7
270
533.4
606.5
619.2
631.9
12.7
50.8
711
55
3.0500
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024230
4059245646043.000
31.12.2099
98% availability of produ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求