目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2135 - Roller track steel
KIPP USA
Tube Connectors
Lean tube connector Ø30 type I
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/profilverbinder/lean_rohrverbinder/10921_asmtab.prj},{NB=K2135.111X2000},{BESTKIPPUSA=K2135.111X2000},{FORMT=ohne Spurkranz},{FARBK=schwarz},{MATERIAL=Stahl},{FORM=A},{L=2000},{ESD=ja},{GEW=0.8860},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=84283900},{EAN=4059245897414},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=10921_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FORMT
Oberfläche Grundkörper
ⁿ/ₐ
FARBK
Farbe Komponente
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material Grundkörper
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
ESD
elektrostatisch entladend
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2135.120X2000
K2135.120X2000
without wheel flange
grey
Stahl
A
2000
nein
0.8230
Yes
84283900
4059245897407
31.12.2099
98% availability of produ...
K2135.111X2000
K2135.111X2000
without wheel flange
black
Stahl
A
2000
ja
0.8860
Yes
84283900
4059245897414
31.12.2099
98% availability of produ...
K2135.220X2000
K2135.220X2000
with wheel flange
grey
Stahl
B
2000
nein
0.7750
Yes
84283900
4059245897421
31.12.2099
98% availability of produ...
K2135.211X2000
K2135.211X2000
with wheel flange
black
Stahl
B
2000
ja
0.8150
Yes
84283900
4059245897438
31.12.2099
98% availability of produ...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Roller Track AL R28 with flange
FATH
25.01.2024
RLT-U - ELESA-Roller elements for ELEROLL roller tracks
Elesa
24.06.2024
Roller Track AL R28
FATH
25.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求