目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2002 - Label holders Ø30 type I transparent, self adhesive
KIPP USA
Tube Connectors
Lean tube connector Ø30 type I
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/profilverbinder/lean_rohrverbinder/10910-02.prj},{NB=K2002.301},{BESTKIPPUSA=K2002.301},{MATERIAL=Kunststoff Hart-PVC},{FORM=A},{FORMT=rund},{D=30},{E=26.4},{H=30.2},{L=102},{PROFIL=Ø 30},{GEW=0.0060},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245809622},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=14},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FORMT
Form definition
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
E
distance
[mm]
H
distance
[mm]
L
Length
[mm]
PROFIL
Profile
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2002.301
K2002.301
Plastic hard PVC
A
round
30
26.4
30.2
102
Ø 30
0.0060
Yes
4059245809622
K2002.302
K2002.302
Plastic hard PVC
B
straight
30
38.0
41.0
102
Ø 30
0.0130
Yes
4059245809639
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求