目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1399 - Magnets shallow pot with counterbore SmCo with stainless-steel housing
KIPP USA
Magnets
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/magnets/09070-10.prj},{NB=K1399.125},{BESTKIPPUSA=K1399.125},{D=25 ±0,15},{D1=4.5},{D2=8.0},{H=7},{H1=4.0},{N=80},{GEW=0.0235},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245336463},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XD=25},{ZGT=Haftfläche},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
N
Magnetic force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1399.120
K1399.120
20 ±0,15
4.5
8.0
6
3.5
60
0.0122
Yes
4059245336456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1399.125
K1399.125
25 ±0,15
4.5
8.0
7
4.0
80
0.0235
Yes
4059245336463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1399.132
K1399.132
32 ±0,20
5.5
11.0
7
4.0
200
0.0384
Yes
4059245336470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1399.140
K1399.140
40 ±0,20
5.5
10.5
8
4.0
420
0.0735
Yes
4059245336487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求