目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0173 - Handwheel washers
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/07375.prj},{NB=K0173.00652},{BESTKIPPUSA=K0173.00652},{MATERIAL=Stahl},{D2=52},{D1=6.4},{D3=12.0},{G=M6},{H=6.0},{GEW=0.0957},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245148943},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=0.5},{XB=2.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
G
thread
[mm]
H
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0173.00310
K0173.00310
Steel
10
3.2
6.0
M3
2.0
0.0009
Yes
4059245319022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00313
K0173.00313
Steel
13
3.2
6.0
M3
2.0
0.0017
Yes
4059245319039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00416
K0173.00416
Steel
16
4.3
8.4
M4
3.0
0.0037
Yes
4059245148851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00420
K0173.00420
Steel
20
4.3
8.4
M4
3.0
0.0063
Yes
4059245148868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00520
K0173.00520
Steel
20
5.3
10.0
M5
3.5
0.0085
Yes
4059245507528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00522
K0173.00522
Steel
22
5.3
10.0
M5
3.5
0.0087
Yes
4059245148875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00525
K0173.00525
Steel
25
5.3
10.0
M5
3.5
0.0117
Yes
4059245148882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00528
K0173.00528
Steel
28
5.3
10.0
M5
3.5
0.0151
Yes
4059245148899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00630
K0173.00630
Steel
30
6.4
10.0
M6
4.0
0.0220
Yes
4059245507535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00632
K0173.00632
Steel
32
6.4
12.0
M6
4.0
0.0224
Yes
4059245148905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00636
K0173.00636
Steel
36
6.4
12.0
M6
4.0
0.0286
Yes
4059245148912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00640
K0173.00640
Steel
40
6.4
12.0
M6
5.0
0.0455
Yes
4059245148929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00645
K0173.00645
Steel
45
6.4
12.0
M6
6.0
0.0706
Yes
4059245148936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.00652
K0173.00652
Steel
52
6.4
12.0
M6
6.0
0.0957
Yes
4059245148943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10310
K0173.10310
Stainless steel
10
3.2
6.0
M3
2.0
0.0008
Yes
4059245319046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10313
K0173.10313
Stainless steel
13
3.2
6.0
M3
2.0
0.0017
Yes
4059245319053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10416
K0173.10416
Stainless steel
16
4.3
8.4
M4
3.0
0.0038
Yes
4059245148950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10420
K0173.10420
Stainless steel
20
4.3
8.4
M4
3.0
0.0063
Yes
4059245148967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10520
K0173.10520
Stainless steel
20
5.3
10.0
M5
3.5
0.0085
Yes
4059245507542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10522
K0173.10522
Stainless steel
22
5.3
10.0
M5
3.5
0.0089
Yes
4059245148974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10525
K0173.10525
Stainless steel
25
5.3
10.0
M5
3.5
0.0119
Yes
4059245148981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10528
K0173.10528
Stainless steel
28
5.3
10.0
M5
3.5
0.0150
Yes
4059245148998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10630
K0173.10630
Stainless steel
30
6.4
10.0
M6
4.0
0.0220
Yes
4059245507559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10632
K0173.10632
Stainless steel
32
6.4
12.0
M6
4.0
0.0227
Yes
4059245149001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0173.10636
K0173.10636
Stainless steel
36
6.4
12.0
M6
4.0
0.0291
Yes
4059245149018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求