目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0774 - Cylindrical grips revolving
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/06322.prj},{NB=K0774.10250690},{BESTKIPPUSA=K0774.10250690},{D=M10},{D1=25},{D2=14},{L=15},{L1=77},{L2=7},{SW=13},{GEW=0.0759},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245071081},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=40.0},{XC=3.0},{XD=35.0},{XE=12.0},{XF=1.0},{XG=18},{NDM=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0774.06200500
K0774.06200500
M6
20
12
12
55
5
10
0.0412
Yes
4059245071050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.08230600
K0774.08230600
M8
23
14
15
67
7
13
0.0643
Yes
4059245071067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.08250690
K0774.08250690
M8
25
14
15
77
7
13
0.0738
Yes
4059245071074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.10250690
K0774.10250690
M10
25
14
15
77
7
13
0.0759
Yes
4059245071081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.10250800
K0774.10250800
M10
26
18
15
86
7
16
0.1214
Yes
4059245071098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.12250800
K0774.12250800
M12
26
18
15
86
7
16
0.1250
Yes
4059245071111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.10270890
K0774.10270890
M10
27
18
15
97
7
16
0.1357
Yes
4059245071104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0774.12270890
K0774.12270890
M12
27
18
15
97
7
16
0.1388
Yes
4059245071128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求