目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1202 - Taper grips
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/06319.prj},{NB=K1202.20618},{BESTKIPPUSA=K1202.20618},{FORM=E},{D=M6},{D1=18},{D3=0.0},{D4=15},{L=0},{L1=40},{L2=16},{L3=0},{T=0},{T1=9},{GEW=0.0168},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245309245},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6.0},{XA=41.000},{XB=1.000},{XC=0.500},{XD=2.000},{XE=1.400},{XF=0.750},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
T
distance
[mm]
T1
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1202.10618
K1202.10618
C
M6
18
6.2
15
0
40
16
2
14
0
0.0122
Yes
4059245309191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.10818
K1202.10818
C
M8
18
8.5
15
0
40
16
2
18
0
0.0117
Yes
4059245309207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.10823
K1202.10823
C
M8
23
8.5
19
0
65
24
2
18
0
0.0306
Yes
4059245309214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.11028
K1202.11028
C
M10
28
10.5
22
0
90
32
4
22
0
0.0605
Yes
4059245309221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.20518
K1202.20518
E
M5
18
0.0
15
0
40
16
0
0
8
0.0154
Yes
4059245309238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.20618
K1202.20618
E
M6
18
0.0
15
0
40
16
0
0
9
0.0168
Yes
4059245309245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.20823
K1202.20823
E
M8
23
0.0
19
0
65
24
0
0
12
0.0379
Yes
4059245309252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.20828
K1202.20828
E
M8
28
0.0
22
0
90
32
0
0
12
0.0693
Yes
4059245309269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.21028
K1202.21028
E
M10
28
0.0
22
0
90
32
0
0
15
0.0731
Yes
4059245309276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.30618
K1202.30618
F
M6
18
0.0
15
15
40
16
16
0
0
0.0174
Yes
4059245309283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.30823
K1202.30823
F
M8
23
0.0
19
15
65
24
24
0
0
0.0416
Yes
4059245309290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1202.31028
K1202.31028
F
M10
28
0.0
22
15
90
32
32
0
0
0.0800
Yes
4059245309306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KKHS-MS - S Couplers/Socket Male thread type
SMC
02.12.2021
K0162 - Two-Spoke Aluminium Handwheels aluminium planed
KIPP USA
05.06.2024
K1202 - Taper grips
KIPP
27.05.2024
K0160 - Handwheels aluminium DIN 950
KIPP USA
02.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求