目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0167 - Machine and Handwheel Handles fixed DIN 39 Style E in aluminium
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/06292.prj},{NB=K0167.0820064},{BESTKIPPUSA=K0167.0820064},{MATERIAL=Aluminium},{D1=20},{D=M 8},{D4=13},{L1=64},{L=13},{L3=8},{SW=4},{GEW=0.0383},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245070558},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,BLOHM},{NDM=8.000},{TAB=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0167.0616050
K0167.0616050
Aluminium
16
M 6
10
50
11
7
3
0.0193
Yes
4059245070541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0167.0820064
K0167.0820064
Aluminium
20
M 8
13
64
13
8
4
0.0383
Yes
4059245070558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0167.1025080
K0167.1025080
Aluminium
25
M 10
16
80
14
10
5
0.0721
Yes
4059245070565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0167.1232100
K0167.1232100
Aluminium
32
M 12
20
100
21
13
6
0.1433
Yes
4059245070572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0167.1636112
K0167.1636112
Aluminium
36
M 16
22
112
26
14
8
0.2157
Yes
4059245070589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求