目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1933 - O-shaped mounts
KIPP USA
Rubber Buffers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/gummi_metall_puffer/26130.prj},{NB=K1933.01201257},{BESTKIPPUSA=K1933.01201257},{B=9.5},{B1=9.5},{D=12.5},{D1=6},{G=M4},{H=12.5},{L=10},{F1=8},{GEW=0.0043},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245704552},{NDM=4.0},{TYP=1.0},{XA=2.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
G
thread
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
F1
force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1933.01201257
K1933.01201257
9.5
9.5
12.5
6
M4
12.5
10
8
0.0043
Yes
4059245704552
K1933.01401757
K1933.01401757
13.0
6.0
14.0
6
M4
17.0
10
18
0.0045
Yes
4059245704569
K1933.02503057
K1933.02503057
20.0
12.0
25.0
12
M5
30.0
10
55
0.0172
Yes
4059245704576
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求