目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1370 - Spring plungers with hexagon socket and flattened thrust pin, steel
KIPP USA
Spring Plungers
Pin Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/pinn_plungers/03040-02.prj},{NB=K1370.080},{D1=3.5},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{L=22},{N=1.2},{S=2.5},{F1=9},{F2=35},{GEW=0.0057},{EAN=4059245843930},{NDM=8.0},{NDM1=5.0},{HX=3.000},{XA=1.200},{XB=40.000},{XC=1.400},{XD=5.000},{XE=10.000},{XF=0.300},{XG=5.500},{XH=4.200},{XI=0.200},{XJ=1.000},{BESTKIPPUSA=K1370.08},{D=M8},{BESTMS=K0317.908},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
distance
[mm]
T1
height
[mm]
L
Length
[mm]
N
width
[mm]
S
Width across flats
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
BESTMS
assembly key
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1370.05
K1370.05
M5
2.4
2.3
0.8
18
0.8
1.5
6
20
K0317.905
0.0017
Yes
4059245843916
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1370.06
K1370.06
M6
2.7
2.5
1.0
20
1.0
2.0
7
20
K0317.906
0.0024
Yes
4059245843923
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1370.08
K1370.08
M8
3.5
3.0
1.4
22
1.2
2.5
9
35
K0317.908
0.0057
Yes
4059245843930
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1370.10
K1370.10
M10
4.0
3.0
1.4
22
1.6
3.0
9
35
K0317.910
0.0089
Yes
4059245843947
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1370.12
K1370.12
M12
6.0
4.0
2.0
28
2.0
4.0
12
55
K0317.912
0.0163
Yes
4059245843954
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1370.16
K1370.16
M16
7.5
5.0
2.5
32
2.5
5.0
45
100
K0317.916
0.0343
Yes
4059245843961
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1370.20
K1370.20
M20
10.0
7.0
3.0
40
2.5
6.0
60
120
-
0.0660
Yes
4059245843978
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求