目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1167 - Wedge clamps
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04567_asmtab.prj},{NB=K1167.11808},{BESTKIPPUSA=K1167.11808},{AUSF=mit Senkschraube},{FORM=A},{A=18.5},{A1=21.5},{B=18.4},{D=M8X20},{H=11.8},{L=8.2},{SW=5},{SPANNKRAFT=5.0},{ANZDM=18.0},{GEW=0.0263},{BS=Infotext},{ROHS=YES},{ZTNUSA=},{EAN=4059245267705},{NDM=8},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04567_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SPANNKRAFT
Clamping force
[kN]
ANZDM
tightening torque
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1167.11205
K1167.11205
mit Senkschraube
A
12.0
14.0
12.0
M5X15
7.5
7.5
3
2.0
4.3
0.0080
YES
4059245267682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1167.11506
K1167.11506
mit Senkschraube
A
15.0
17.0
14.8
M6X16
8.7
7.3
4
3.5
7.3
0.0124
YES
4059245267699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1167.11808
K1167.11808
mit Senkschraube
A
18.5
21.5
18.4
M8X20
11.8
8.2
5
5.0
18.0
0.0263
YES
4059245267705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1167.21205
K1167.21205
mit Zylinderschraube
B
12.0
14.0
12.0
M5X16
13.4
7.6
4
3.0
5.4
0.0097
YES
4059245267712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1167.21506
K1167.21506
mit Zylinderschraube
B
15.0
17.0
14.8
M6X18
15.8
8.2
5
4.5
9.1
0.0159
YES
4059245267729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1167.21808
K1167.21808
mit Zylinderschraube
B
18.5
21.5
18.4
M8X25
21.2
11.8
6
9.0
22.0
0.0351
YES
4059245267736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求