Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0855 - 定位销
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/03152.prj},{NB=K0855.14030},{BESTKIPP=K0855.14030},{FORM=A},{B=14},{D=30},{D1=29},{G=M6},{L=64},{GEW=0.3147},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245234394},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{ZGT=Abziehbohrung},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099},{NDM=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
G
Gewinde
[mm]
L
Länge
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
NDM
ⁿ/ₐ
K0855.140301
K0855.140301
B
14
30
29
M8
51
0.3147
Yes
84662080
4059245945481
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
8
K0855.180301
K0855.180301
B
18
30
29
M8
57
0.3258
Yes
84662080
4059245945498
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
8
K0855.14030
K0855.14030
A
14
30
29
M6
64
0.3147
Yes
84662080
4059245234394
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
6
K0855.18030
K0855.18030
A
18
30
29
M6
64
0.3258
Yes
84662080
4059245234400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
6
K0855.20030
K0855.20030
A
20
30
29
M6
64
0.3316
Yes
84662080
4059245234417
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
6
K0855.22030
K0855.22030
A
22
30
29
M6
64
0.3356
Yes
84662080
4059245234424
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求