Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0749 - 迷你万向球
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
万向球
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/kugelrollen/95180.prj},{NB=K0749.1110},{BESTKIPP=K0749.1110},{MATERIAL=Stahl},{FORM=A},{DK=9.600},{D1=23.0},{D2=M8},{H=40.0},{H1=2.0},{L=20.0},{TRAGZAHL=400.0},{GEW=0.0602},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245196722},{NDM=8.000},{TYP=1.0},{TYP1=1.000},{XA=0.5},{XB=15.5},{XC=19.5},{XD=0.1},{XE=0.0},{XF=30.0},{XG=21.5},{XH=1.500},{XI=2.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
DK
顶珠直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGZAHL
额定负载 C
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0749.1105
K0749.1105
钢制
A
4.800
13.0
M6
24.0
1.0
15.0
100.0
0.0100
Yes
83022000
4059245196692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1106
K0749.1106
钢制
A
6.400
17.0
M6
26.0
2.0
15.0
200.0
0.0175
Yes
83022000
4059245196708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1108
K0749.1108
钢制
A
7.900
18.0
M8
32.0
2.0
18.0
300.0
0.0267
Yes
83022000
4059245196715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1110
K0749.1110
钢制
A
9.600
23.0
M8
40.0
2.0
20.0
400.0
0.0602
Yes
83022000
4059245196722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1113
K0749.1113
钢制
A
12.700
28.0
M8
48.0
3.5
23.0
500.0
0.1042
Yes
83022000
4059245196739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.1216
K0749.1216
钢制
B
15.800
24.0
M6
32.5
4.0
12.0
700.0
0.0543
Yes
83022000
4059245196746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.2205
K0749.2205
不锈钢
B
4.800
8.0
M2
8.5
1.0
2.5
50.0
0.0013
Yes
83022000
4059245196753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.2206
K0749.2206
不锈钢
B
6.400
13.0
M3
16.5
2.0
6.0
100.0
0.0071
Yes
83022000
4059245196760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0749.2208
K0749.2208
不锈钢
B
7.900
15.0
M4
20.5
2.0
8.0
150.0
0.0114
Yes
83022000
4059245196777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求