Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1821 - 不锈钢螺纹盖 Hygienic DESIGN
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27791-10.prj},{NB=K1821.1116112},{BESTKIPP=K1821.1116112},{MATERIAL=Edelstahl},{D=24},{D1=M16},{H=112},{T=12},{T1=102},{SW=20},{GEW=0.1900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245618514},{NDM=16.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XA=16.3},{XB=19.5},{XC=16.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
T
长度
[mm]
T1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1821.1112112
K1821.1112112
不锈钢
24
M12
112
12
102
20
0.1990
Yes
73269086
4059245618507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1821.1116112
K1821.1116112
不锈钢
24
M16
112
12
102
20
0.1900
Yes
73269086
4059245618514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1821.1120115
K1821.1120115
不锈钢
30
M20
115
12
102
26
0.3304
Yes
73269086
4059245618521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1821.1124115
K1821.1124115
不锈钢
35
M24
115
12
102
30
0.4237
Yes
73269086
4059245618538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求