Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1850 - 弹簧锁不锈钢 带把手, 可折叠
KIPP
操作部件 | 标准件
搭扣、弹簧锁、闩锁
弹簧锁
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannverschluesse/schnappverschluesse/k1850_asmtab.prj},{NB=K1850.1112356055012},{A=19},{B=60},{B1=32},{B2=5.4},{D=49.5},{D1=50},{D2=4.5},{H=35.9},{H1=31.1},{H2=4.5},{H3=30.5},{H4=25.5},{H5=14},{H6=33},{H7=12.5},{L=41},{L1=5.6},{L2=11},{L3=8.6},{F=850},{F1=100},{GEW=0.4190},{EAN=4059245816552},{TYP=6},{XA=9.50},{XB=20},{TYP1=1},{BESTKIPP=K1850.1112356055},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{FORMT=abschließber},{OBFGK=matt gestrahlt},{T=-18 bis 60},{SCHRAUBE=M4X20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83089060},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{SX=[12:22]},{PPATH=k1850_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{S=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
OBFGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
T
温度范围 °C
[°C]
SCHRAUBE
螺栓
[mm]
F
夹持力
[N]
F1
牵引力 F1
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1850.1102356044
K1850.1102356044
不锈钢
A
可锁定的
抛光
19
60
32
5.4
49.5
50
4.5
35.9
31.1
4.5
30.5
25.5
14
33
23.0
41
5.6
11
8.6
-18 bis 60
M4X6
850
100
0.4480
Yes
83089060
4059245816507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1850.1112356044
K1850.1112356044
不锈钢
A
可锁定的
抛光
19
60
32
5.4
49.5
50
4.5
35.9
31.1
4.5
30.5
25.5
14
33
12.5
41
5.6
11
8.6
-18 bis 60
M4X20
850
100
0.4190
Yes
83089060
4059245816514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1850.1102356055
K1850.1102356055
不锈钢
A
可锁定的
亚光喷丸
19
60
32
5.4
49.5
50
4.5
35.9
31.1
4.5
30.5
25.5
14
33
23.0
41
5.6
11
8.6
-18 bis 60
M4X6
850
100
0.4480
Yes
83089060
4059245816545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1850.1112356055
K1850.1112356055
不锈钢
A
可锁定的
亚光喷丸
19
60
32
5.4
49.5
50
4.5
35.9
31.1
4.5
30.5
25.5
14
33
12.5
41
5.6
11
8.6
-18 bis 60
M4X20
850
100
0.4190
Yes
83089060
4059245816552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1850.1002356044
K1850.1002356044
不锈钢
B
nicht abschließbar
抛光
19
60
32
5.4
49.5
50
4.5
35.9
31.1
4.5
30.5
25.5
14
33
23.0
41
5.6
11
8.6
-18 bis 60
M4X6
850
100
0.4200
Yes
83089060
4059245816521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1850.1012356044
K1850.1012356044
不锈钢
B
nicht abschließbar
抛光
19
60
32
5.4
49.5
50
4.5
35.9
31.1
4.5
30.5
25.5
14
33
12.5
41
5.6
11
8.6
-18 bis 60
M4X20
850
100
0.3900
Yes
83089060
4059245816538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1850.1002356055
K1850.1002356055
不锈钢
B
nicht abschließbar
亚光喷丸
19
60
32
5.4
49.5
50
4.5
35.9
31.1
4.5
30.5
25.5
14
33
23.0
41
5.6
11
8.6
-18 bis 60
M4X6
850
100
0.4200
Yes
83089060
4059245816569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1850.1012356055
K1850.1012356055
不锈钢
B
nicht abschließbar
亚光喷丸
19
60
32
5.4
49.5
50
4.5
35.9
31.1
4.5
30.5
25.5
14
33
12.5
41
5.6
11
8.6
-18 bis 60
M4X20
850
100
0.3900
Yes
83089060
4059245816576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求