Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1542 - 水平快速夹钳 带角底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1542_asmtab.prj},{NB=K1542.012000},{OH=85},{OG=73},{A=20.4},{A1=45},{A2=6.1},{A3=10.3},{B=22.0},{B1=36.0},{B2=11.4},{B3=7.4},{B4=8.2},{B5=2},{C=62.1},{C1=12.7},{D=5.2},{H=74.8},{L=143.5},{L1=54.9},{L2=35.6},{GEW=0.1610},{EAN=4059245497119},{XA=73.95900},{XB=54.01909},{XC=6.000},{XD=13.800},{XE=8.000},{XF=1.000},{XG=44.000},{TYP=3.000},{TYP1=3.000},{TYP2=2},{TYP3=3},{BESTKIPP=K1542.01200},{MATERIAL=Stahl},{M=M6X44},{HANDKRAFT=100},{HALTEKRAFTF1=600},{HALTEKRAFTF2=1200},{SPANNKRAFTF3=300},{SPANNKRAFTF4=700},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1542_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B5
间距
[mm]
C
高度
[mm]
C1
[mm]
D
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1542.01200
K1542.01200
钢制
85
73
20.4
45
6.1
10.3
22.0
36.0
11.4
7.4
8.2
2
62.1
12.7
5.2
74.8
143.5
54.9
35.6
M6X44
100
600
1200
300
700
0.1610
Yes
82057000
4059245497119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1542.02800
K1542.02800
钢制
90
65
21.4
40
5.9
10.7
27.6
42.4
14.7
8.7
9.7
3
67.2
12.7
6.7
79.9
173.0
68.0
39.1
M8X63
160
1200
2800
600
1000
0.3200
Yes
82057000
4059245497126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求