Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1439 - 拉力夹具
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1439_asmtab.prj},{NB=K1439.03400GESCHLOSSEN},{A=40},{A1=25.4},{A2=7.3},{B=44},{B1=30},{B5=4},{C=41.2},{D=6.7},{H=210},{H1=153},{L=74.6},{L1=31.8},{L2=10},{HANDKRAFT=250},{HALTEKRAFTF1=3600},{SPANNKRAFTF3=1150},{GEW=0.5460},{EAN=4059245348251},{TYP=1},{BESTKIPP=K1439.03400},{MATERIAL=Stahl},{OH=90},{OG=50},{M=1/2-13x2.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{INFO=Info},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PASSKG=K0100.30},{PPATH=k1439_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B5
高度
[mm]
C
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
M
螺纹
[英寸]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1439.03400
K1439.03400
钢制
90
50
40
25.4
7.3
44
30
4
41.2
6.7
210
153
74.6
31.8
10
1/2-13x2.5
250
3600
1150
0.5460
Yes
Info
82057000
4059245348251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1439.13000
K1439.13000
不锈钢
90
50
40
25.4
7.3
44
30
4
41.2
6.7
210
153
74.6
31.8
10
1/2-13x2.5
200
3000
1000
0.5300
Yes
Info
82057000
4059245496990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求