Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1736 - 带支架的不锈钢状态感应器 用于快速夹钳
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05990-20_asmtab.prj},{NB=K1736.08111},{A=26},{A1=44},{A2=9.0},{A3=0},{B=31},{B1=45.0},{B2=0.0},{B3=8},{B4=24},{B5=2},{D=6.2},{H=27.3},{H1=0},{L=27},{L1=20.6},{L2=39},{P=300},{SW=7.0},{GEW=0.0364},{EAN=4059245590087},{BESTKIPP=K1736.08111},{FORM=H},{FORMT=für Schnellspanner horizontal},{G=M5x0,5},{G1=M8x1},{M=M8x45},{FSP=K0660},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=05990-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
B4
间距
[mm]
B5
高度
[mm]
D
间距
[mm]
G
螺纹
[mm]
G1
螺纹
[mm]
H
间距
[mm]
H1
间距
[mm]
L
间距
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
M
丝杆 快速夹钳
ⁿ/ₐ
P
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
FSP
für Schnellspanner
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1736.06111
K1736.06111
H
für Schnellspanner horizo...
26
39
6.5
0
28
39.0
0.0
8
23
2
5.5
M5x0,5
M8x1
20.1
0
27
13.8
39
M6x35
300
7.0
K0660
0.0308
Yes
82057000
4059245590070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1736.08111
K1736.08111
H
für Schnellspanner horizo...
26
44
9.0
0
31
45.0
0.0
8
24
2
6.2
M5x0,5
M8x1
27.3
0
27
20.6
39
M8x45
300
7.0
K0660
0.0364
Yes
82057000
4059245590087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1736.06121
K1736.06121
V
für Schnellspanner vertik...
14
40
18.0
12
27
45.5
5.5
0
0
2
5.5
M5x0,5
M8x1
30.0
25
27
14.5
39
M6x35
300
7.0
K0662
0.0485
Yes
82057000
4059245590094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1736.08121
K1736.08121
V
für Schnellspanner vertik...
21
45
15.0
19
32
49.0
6.5
0
0
2
6.8
M5x0,5
M8x1
30.0
25
27
14.5
39
M8x45
300
7.0
K0662
0.0544
Yes
82057000
4059245590100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求