Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0662 - 不锈钢快速夹钳,垂直压紧式,带平底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05908_2_asmtab.prj},{NB=K0662.1050000},{OH1=100},{OHOA=147},{OG1=64},{A=16},{B5=2.0},{GEW=0.0975},{EAN=4059245431830},{OL=34.958},{SCHRL=25},{GR=2},{GR1=0},{HUB=0.000},{WH1=100.150},{WH2=0.000},{WHOA=131.000},{WG1=64.010},{WG2=0.00000},{WGOA=75.78000},{WLG=0.637},{WL1=138.72000},{WL2=0.00000},{WLOA=126.03000},{TYPA=1},{TYPC=1},{TYPD=1},{TYP1=1},{BESTKIPP=K0662.105000},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{LOCHBILD=2},{OH2=-},{OG2=-},{OGAO=83},{HANDKRAFT=100},{HALTEKRAFT=750},{HALTEKRAFT1=1050},{SPANNKRAFT=620},{SPANNKRAFT1=750},{M=M5X25},{A1=25},{A2=4.5},{A3=14},{B=24},{B1=33},{B2=13.2},{B3=9,2},{B4=22},{B6=22.5},{C=18},{D=4.5},{H=107,4},{L=65,6},{L1=35},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1 ~
[°]
OH2
压把转角限位 2 ~
[°]
OHOA
压把转角,无挡块
[°]
OG1
把手转角,无限位器 ~
[°]
OG2
把手转角限位 2 ~
[°]
OGAO
把手转角,无限位器 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度 ~
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B5
间距
[mm]
B6
宽度
[mm]
C
高度 ~
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0662.105001
K0662.105001
深蓝青 RAL 5002
2
100
-
147
64
-
83
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
2.0
22.5
18
4.5
107,4
65,6
35
0.1021
Yes
82057000
4059245199709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.106001
K0662.106001
深蓝青 RAL 5002
3
56
83
152
46
56
83
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
2.5
43.5
24,9
5.5
156,3
86,5
53
0.3054
Yes
82057000
4059245199716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.108001
K0662.108001
深蓝青 RAL 5002
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
2.5
41.5
32.7
6.8
184,2
107
62
0.4064
Yes
82057000
4059245199730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.105000
K0662.105000
黑色 RAL 7021
2
100
-
147
64
-
83
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
2.0
22.5
18
4.5
107,4
65,6
35
0.0975
Yes
82057000
4059245431830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.106000
K0662.106000
黑色 RAL 7021
3
56
83
152
46
56
83
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
2.5
43.5
24,9
5.5
156,3
86,5
53
0.3054
Yes
82057000
4059245431847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.108000
K0662.108000
黑色 RAL 7021
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
2.5
41.5
32.7
6.8
184,2
107
62
0.4064
Yes
82057000
4059245431854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.105003
K0662.105003
红色 RAL 3020
2
100
-
147
64
-
83
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
2.0
22.5
18
4.5
107,4
65,6
35
0.0975
Yes
82057000
4059245431977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.106003
K0662.106003
红色 RAL 3020
3
56
83
152
46
56
83
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
2.5
43.5
24,9
5.5
156,3
86,5
53
0.3054
Yes
82057000
4059245431984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.108003
K0662.108003
红色 RAL 3020
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
2.5
41.5
32.7
6.8
184,2
107
62
0.4064
Yes
82057000
4059245431991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求