Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0074 - 水平压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05795_asmtab.prj},{NB=K0074.02500},{OH=95},{OG=80},{F=200},{F1=1500},{F2=3500},{F3=800},{F4=1950},{A=26.0},{A1=42},{A2=8.0},{B=31.0},{B1=47},{B2=23},{B3=8.5},{C=35},{C1=17.5},{D=6.6},{H=68},{L=224},{L1=79},{GEW=0.4603},{EAN=4059245035014},{NDM=8.000},{ST=1.25},{L2=60},{TYP=2},{XA=0.00},{XB=6.0},{XC=6.0},{XD=6.000},{XE=95.000},{XF=90.50504},{XG=24.17160},{BESTKIPP=K0074.0250},{AUSF=Stahl},{PASSKG=K0100.28},{B4=26},{M=M 8 x 60},{BESTBW=K0098.04},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS='0','Haltearm geschlossen','1','Haltearm offen'},{PPATH=05795_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
F
把手施力
[N]
F1
夹持力
[N]
F2
夹持力
[N]
F3
夹持力
[N]
F4
夹持力
[N]
PASSKG
合适的塑料手柄
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
BESTBW
安装支架订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0074.0075
K0074.0075
钢制
90
75
80
500
1100
250
700
K0100.16
13.5
25
5.7
17.4
27
16
5.8
-
19
9.5
5.2
38
116
37
M 5 x 35
K0098.02
0.0975
Yes
82057000
4059245034970
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0074.0150
K0074.0150
钢制
90
80
140
1200
2600
400
1000
K0100.20
26.0
38
6.0
28.0
40
20
6.2
22
24
14.0
5.5
53
170
60
M 6 x 50
K0098.04
0.2407
Yes
82057000
4059245034994
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0074.0250
K0074.0250
钢制
95
80
200
1500
3500
800
1950
K0100.28
26.0
42
8.0
31.0
47
23
8.5
26
35
17.5
6.6
68
224
79
M 8 x 60
K0098.04
0.4603
Yes
82057000
4059245035014
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0074.0350
K0074.0350
钢制
90
75
250
2500
5500
1150
3100
K0100.30
41.2
59
9.0
43.0
59
30
12.0
39
45
24.0
8.7
91
274
108
M 10 x 80
K0098.06
0.9774
Yes
82057000
4059245035021
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0074.0450
K0074.0450
钢制
90
75
250
3000
6500
1150
3100
K0100.34
41.2
67
13.0
41.3
67
38
14.2
0
59
27.0
8.7
110
305
128
M 12 x 100
K0098.06
1.6610
Yes
82057000
4059245035038
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0074.0075N
K0074.0075N
不锈钢
90
75
80
500
1100
250
700
K0100.16
13.5
25
5.7
17.4
27
16
5.8
0
19
9.5
5.2
38
116
37
M 5 x 35
-
0.0944
Yes
82057000
4059245034987
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0074.0150N
K0074.0150N
不锈钢
90
80
140
1200
2600
400
1000
K0100.20
26.0
38
6.0
28.0
40
20
6.2
22
24
14.0
5.5
53
170
60
M 6 x 50
-
0.2379
Yes
82057000
4059245035007
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求