Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1176 - 弹簧铰链,钢制和不锈钢制,180 mm
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27903_asmtab.prj},{NB=K1176.14018001},{BESTKIPP=K1176.14018001},{FORM=B},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Feder öffnend},{AUSF1=blank},{A=40},{A1=22.7},{B=180},{B1=60},{D=4},{D1=4},{S=1.5},{F1=4150},{F2=10750},{GEW=0.1196},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059245268030},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=7.000},{TYP=4},{PPATH=27903_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
长度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1176.4018000
K1176.4018000
A
钢制
开放弹簧
亮色
40
0.0
180
0
0
4
1.5
4150
10750
0.1226
Yes
83021090
4059245268009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1176.4018001
K1176.4018001
B
钢制
开放弹簧
镀锌
40
22.7
180
60
4
4
1.5
4150
10750
0.1243
Yes
83021090
4059245268016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1176.14018000
K1176.14018000
A
不锈钢
开放弹簧
亮色
40
0.0
180
0
0
4
1.5
4150
10750
0.1209
Yes
83021090
4059245268023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1176.14018001
K1176.14018001
B
不锈钢
开放弹簧
亮色
40
22.7
180
60
4
4
1.5
4150
10750
0.1196
Yes
83021090
4059245268030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1176.4018010
K1176.4018010
A
钢制
闭合弹簧
亮色
40
0.0
180
0
0
4
1.5
4150
10750
0.1222
Yes
83021090
4059245268047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1176.4018011
K1176.4018011
B
钢制
闭合弹簧
镀锌
40
22.7
180
60
4
4
1.5
4150
10750
0.1239
Yes
83021090
4059245268054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1176.14018010
K1176.14018010
A
不锈钢
闭合弹簧
亮色
40
0.0
180
0
0
4
1.5
4150
10750
0.1231
Yes
83021090
4059245268061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1176.14018011
K1176.14018011
B
不锈钢
闭合弹簧
亮色
40
22.7
180
60
4
4
1.5
4150
10750
0.1209
Yes
83021090
4059245268078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求