Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1043 - 角件
KIPP
操作部件 | 标准件
管连接元件,型材连接器
Accesorios de perfiles de aluminio
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/zub_f_aluminiumprofile/10242.prj},{NB=K1043.063},{BESTKIPP=K1043.063},{FARBE=silber},{TYP=I},{NUTB=6},{A=15},{B=30},{D=M6},{L=30},{T=3},{GEW=0.0380},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245926138},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=6.4},{XB=0.1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
NUTB
槽宽
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
用于螺栓
[mm]
L
长度
[mm]
T
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1043.061
K1043.061
schwarz
I
6
15
30
M6
30
3
0.0380
Yes
84662080
4059245218400
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1043.062
K1043.062
aluminiumfarben
I
6
15
30
M6
30
3
0.0380
Yes
84662080
4059245926121
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1043.063
K1043.063
silber
I
6
15
30
M6
30
3
0.0380
Yes
84662080
4059245926138
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1043.081
K1043.081
schwarz
I
8 / 10
20
40
M8
40
5
0.1082
Yes
84662080
4059245218417
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1043.082
K1043.082
aluminiumfarben
I
8 / 10
20
40
M8
40
5
0.1082
Yes
84662080
4059245926145
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1043.083
K1043.083
silber
I
8 / 10
20
40
M8
40
5
0.1082
Yes
84662080
4059245926152
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求