Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0483 - 直型管接头,塑料制
KIPP
操作部件 | 标准件
管连接元件,型材连接器
件管接头
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/rohrverbinder/29022.prj},{NB=K0483.18},{A=18},{C=34.0},{D=25},{L=65},{P=21.0},{Q=50},{R=14.0},{GEW=0.0355},{EAN=4059245194148},{SCHLBR=2.5},{DBO=6.4},{ST=6.5},{SW=10},{RA1=21.5},{ABST=11.9},{DM=18},{ZZ=0.01},{NDM=6.0},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=18.0},{XD=5.0},{XE=3.0},{XF=11.05},{XG=6.0},{XH=10.0},{XI=2.9},{XJ=8.9},{XK=10.0},{BESTKIPP=K0483.18},{S=M 6 x 18},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
夹紧直径
[mm]
C
总宽度
[mm]
D
外径
[mm]
L
总长度
[mm]
P
夹紧套筒的宽度
[mm]
Q
孔中心距
[mm]
R
间距
[mm]
S
螺栓类型
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0483.18
K0483.18
18
34.0
25
65
21.0
50
14.0
M 6 x 18
0.0355
Yes
39269099
4059245194148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0483.30
K0483.30
30
52.5
40
95
28.5
73
22.8
M 8 x 25
0.1100
Yes
39269099
4059245194155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求