Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1026 - 旋入式内嵌块,B 型
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
型材和型材系统的连接件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/verbinder_f_profile/07077.prj},{NB=K1026.0808},{BESTKIPP=K1026.0808},{TYP=B},{B=11.6},{B1=8},{D=M8},{H=4.6},{H2=1.0},{L=16},{N=7.9},{GEW=0.0037},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245335756},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
TYP
类型
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
槽宽
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1026.0804
K1026.0804
B
11.6
8
M4
4.6
1.0
16
0.0049
Yes
84662080
4059245335725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.0805
K1026.0805
B
11.6
8
M5
4.6
1.0
16
0.0047
Yes
84662080
4059245335732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.0806
K1026.0806
B
11.6
8
M6
4.6
1.0
16
0.0045
Yes
84662080
4059245335749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.0808
K1026.0808
B
11.6
8
M8
4.6
1.0
16
0.0037
Yes
84662080
4059245335756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.1004
K1026.1004
B
14.0
10
M4
5.2
1.5
19
0.0081
Yes
84662080
4059245217748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.1005
K1026.1005
B
14.0
10
M5
5.2
1.5
19
0.0079
Yes
84662080
4059245217755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.1006
K1026.1006
B
14.0
10
M6
5.2
1.5
19
0.0076
Yes
84662080
4059245217762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1026.1008
K1026.1008
B
14.0
10
M8
5.2
1.5
19
0.0068
Yes
84662080
4059245217779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求