Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1878 - 微型金属波纹管联轴器 带螺纹销
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23003.prj},{NB=K1878.0200280606},{GR=20},{DM=2.0},{TM=12.6},{TS=1300},{FSR=21},{FSA=11},{WVR=0.20},{WVA=0.4},{WV=1.5},{DZ=15000},{D1=6},{D2=6},{D1D2MIN=3},{D1D2MAX=14},{D1D2PFN=10},{D4=24},{D5=21.5},{L=28},{L2=3},{L3=6},{ANZDMS=1.5},{GEW=0.0130},{EAN=4059245677139},{NDM=4.000},{SW=2.000},{XA=1.000},{XB=16.700},{XC=0.500},{XD=0.200},{XE=0.250},{XF=6.000},{XG=2.000},{XH=4.200},{XI=0.000},{XJ=21.300},{XK=1.200},{XL=0.000},{XM=8.000},{XN=7.000},{XO=13.600},{XP=0.000},{BESTKIPP=K1878.0200280606},{C=2XM4},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gcm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10³ Nm/rad]
FSR
弹簧刚度 径向
[N/mm]
FSA
弹簧刚度 轴向
[N/mm]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D/ 最大值 带键槽
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1878.0050230303
K1878.0050230303
5
0.5
1.5
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
3
3
3
8
8
15
13.5
23
2
6
1XM3
0.5
0.0058
Yes
84836040
4059245676989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0050230404
K1878.0050230404
5
0.5
1.5
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
4
4
3
8
8
15
13.5
23
2
6
1XM3
0.5
0.0057
Yes
84836040
4059245676996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0050230505
K1878.0050230505
5
0.5
1.5
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
5
5
3
8
8
15
13.5
23
2
6
1XM3
0.5
0.0055
Yes
84836040
4059245677009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0050230606
K1878.0050230606
5
0.5
1.5
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
6
6
3
8
8
15
13.5
23
2
6
1XM3
0.5
0.0053
Yes
84836040
4059245677016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0100250303
K1878.0100250303
10
1.0
2.0
360
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
3
3
3
8
8
15
13.5
25
2
6
1XM3
0.5
0.0075
Yes
84836040
4059245677023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0100250305
K1878.0100250305
10
1.0
2.0
360
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
3
5
3
8
8
15
13.5
25
2
6
1XM3
0.5
0.0077
Yes
84836040
4059245677030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0100250505
K1878.0100250505
10
1.0
2.0
360
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
5
5
3
8
8
15
13.5
25
2
6
1XM3
0.5
0.0060
Yes
84836040
4059245677047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0100250506
K1878.0100250506
10
1.0
2.0
360
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
5
6
3
8
8
15
13.5
25
2
6
1XM3
0.5
0.0066
Yes
84836040
4059245677054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0100250606
K1878.0100250606
10
1.0
2.0
360
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
6
6
3
8
8
15
13.5
25
2
6
1XM3
0.5
0.0060
Yes
84836040
4059245677061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0150260505
K1878.0150260505
15
1.5
2.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
5
3
12
8
19
19.0
26
3
8
2XM4
1.5
0.0130
Yes
84836040
4059245677078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0150260506
K1878.0150260506
15
1.5
6.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
6
3
12
8
19
19.0
26
3
8
2XM4
1.5
0.0130
Yes
84836040
4059245677085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0150260508
K1878.0150260508
15
1.5
6.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
8
3
12
8
19
19.0
26
3
8
2XM4
1.5
0.0130
Yes
84836040
4059245677092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0150260606
K1878.0150260606
15
1.5
6.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
6
6
3
12
8
19
19.0
26
3
8
2XM4
1.5
0.0130
Yes
84836040
4059245677108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0150260608
K1878.0150260608
15
1.5
6.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
6
8
3
12
8
19
19.0
26
3
8
2XM4
1.5
0.0120
Yes
84836040
4059245677115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0150260808
K1878.0150260808
15
1.5
6.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
8
8
3
12
8
19
19.0
26
3
8
2XM4
1.5
0.0116
Yes
84836040
4059245677122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0200280606
K1878.0200280606
20
2.0
12.6
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
6
3
14
10
24
21.5
28
3
6
2XM4
1.5
0.0130
Yes
84836040
4059245677139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0200280608
K1878.0200280608
20
2.0
12.6
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
8
3
14
10
24
21.5
28
3
6
2XM4
1.5
0.0130
Yes
84836040
4059245677146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0200280610
K1878.0200280610
20
2.0
12.6
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
10
3
14
10
24
21.5
28
3
6
2XM4
1.5
0.0130
Yes
84836040
4059245677153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0200280808
K1878.0200280808
20
2.0
12.6
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
8
8
3
14
10
24
21.5
28
3
6
2XM4
1.5
0.0130
Yes
84836040
4059245677160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0200280810
K1878.0200280810
20
2.0
12.6
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
8
10
3
14
10
24
21.5
28
3
6
2XM4
1.5
0.0130
Yes
84836040
4059245677177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0200281010
K1878.0200281010
20
2.0
12.6
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
10
10
3
14
10
24
21.5
28
3
6
2XM4
1.5
0.0130
Yes
84836040
4059245677184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0450401010
K1878.0450401010
45
4.5
68.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
10
6
19
13
32
29.0
40
4
12
2XM6
3.0
0.0491
Yes
84836040
4059245677191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0450401012
K1878.0450401012
45
4.5
68.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
12
6
19
13
32
29.0
40
4
12
2XM6
3.0
0.0570
Yes
84836040
4059245677207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0450401014
K1878.0450401014
45
4.5
68.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
14
6
19
13
32
29.0
40
4
12
2XM6
3.0
0.0570
Yes
84836040
4059245677214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1878.0450401212
K1878.0450401212
45
4.5
68.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
12
12
6
19
13
32
29.0
40
4
12
2XM6
3.0
0.0570
Yes
84836040
4059245677221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求