Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0978 - 自攻螺套,带切槽
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺套
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/gewindeeinsaetze/07652.prj},{NB=K0978.16},{BESTKIPP=K0978.16},{MATERIAL=Stahl},{D1=M16},{D2=20.0},{P=1.50},{L=22},{TMIN=27},{RMINLM=4.0},{RMINGE=6.00},{RMINKS=5.00},{BESTHEWZ=-},{BESTMEWZ=07652-916},{BESTHEWZK=-},{BESTMEWZK=K0978.916},{GEW=0.0153},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245151301},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.000},{XA=7.500},{XB=9.000},{XC=18.000},{XD=4.000},{XE=18.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
P
螺距
[mm]
L
长度
[mm]
TMIN
T min.
[mm]
RMINLM
R min 合金
ⁿ/ₐ
RMINGE
R min 铸铁
ⁿ/ₐ
RMINKS
R min 塑料
ⁿ/ₐ
BESTHEWZK
手工装配工具订货号
ⁿ/ₐ
BESTMEWZK
机械装配工具订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0978.03
K0978.03
钢制
M3
5.0
0.50
6
8
1.0
1.50
1.25
K0978.803
K0978.903
0.0004
Yes
73181900
4059245151158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.04
K0978.04
钢制
M4
6.5
0.75
8
10
1.3
1.95
1.60
K0978.804
K0978.904
0.0009
Yes
73181900
4059245151165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.05
K0978.05
钢制
M5
8.0
1.00
10
13
1.6
2.40
2.00
K0978.805
K0978.905
0.0016
Yes
73181900
4059245151172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.06
K0978.06
钢制
M6
10.0
1.50
14
17
2.0
3.00
2.50
K0978.806
K0978.906
0.0037
Yes
73181900
4059245151189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.08
K0978.08
钢制
M8
12.0
1.50
15
18
2.4
3.60
3.00
K0978.808
K0978.908
0.0051
Yes
73181900
4059245151196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.10
K0978.10
钢制
M10
14.0
1.50
18
22
2.8
4.20
3.50
K0978.810
K0978.910
0.0076
Yes
73181900
4059245151202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.12
K0978.12
钢制
M12
16.0
1.50
22
26
3.2
4.80
4.00
K0978.812
K0978.912
0.0116
Yes
73181900
4059245151295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.16
K0978.16
钢制
M16
20.0
1.50
22
27
4.0
6.00
5.00
-
K0978.916
0.0153
Yes
73181900
4059245151301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.103
K0978.103
不锈钢
M3
5.0
0.50
6
8
1.0
1.50
1.25
K0978.803
K0978.903
0.0005
Yes
73181900
4059245151219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.104
K0978.104
不锈钢
M4
6.5
0.75
8
10
1.3
1.95
1.60
K0978.804
K0978.904
0.0009
Yes
73181900
4059245151226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.105
K0978.105
不锈钢
M5
8.0
1.00
10
13
1.6
2.40
2.00
K0978.805
K0978.905
0.0016
Yes
73181900
4059245151233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.106
K0978.106
不锈钢
M6
10.0
1.50
14
17
2.0
3.00
2.50
K0978.806
K0978.906
0.0035
Yes
73181900
4059245151240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.108
K0978.108
不锈钢
M8
12.0
1.50
15
18
2.4
3.60
3.00
K0978.808
K0978.908
0.0050
Yes
73181900
4059245151257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.110
K0978.110
不锈钢
M10
14.0
1.50
18
22
2.8
4.20
3.50
K0978.810
K0978.910
0.0076
Yes
73181900
4059245151264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.112
K0978.112
不锈钢
M12
16.0
1.50
22
26
3.2
4.80
4.00
K0978.812
K0978.912
0.0110
Yes
73181900
4059245151271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0978.116
K0978.116
不锈钢
M16
20.0
1.50
22
27
4.0
6.00
5.00
-
K0978.916
0.0145
Yes
73181900
4059245151288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求