Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0551 - 罐形磁铁,材质为 SmCo
KIPP
操作部件 | 标准件
磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/magnete/09067.prj},{NB=K0551.15},{BESTKIPP=K0551.15},{FORM=A},{A=6.0},{D=32},{D1=-},{H=40},{H1=4.5},{N=600},{T=0},{GEW=0.2610},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051100},{EAN=4059245169580},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0.000},{ZGT=Haftfläche},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
距铁壁距离 / mm
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
N
附着力
[N]
T
间距
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0551.01
K0551.01
A
1.5
6
-
20
10.0
8
0
0.0044
Yes
85051100
4059245169511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.03
K0551.03
A
1.5
8
-
20
10.0
22
0
0.0078
Yes
85051100
4059245169528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.05
K0551.05
A
2.0
10
-
20
8.0
40
0
0.0245
Yes
85051100
4059245169535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.07
K0551.07
A
2.5
13
-
20
6.0
60
0
0.0205
Yes
85051100
4059245169542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.09
K0551.09
A
3.0
16
-
20
2.0
125
0
0.0309
Yes
85051100
4059245169559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.11
K0551.11
A
4.0
20
-
25
5.0
250
0
0.0597
Yes
85051100
4059245169566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.13
K0551.13
A
5.0
25
-
35
7.0
400
0
0.1358
Yes
85051100
4059245169573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.15
K0551.15
A
6.0
32
-
40
4.5
600
0
0.2610
Yes
85051100
4059245169580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.02
K0551.02
B
1.5
6
M3
20
8
5
0.0041
Yes
85051100
4059245337125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.04
K0551.04
B
1.5
8
M3
20
22
5
0.0075
Yes
85051100
4059245337132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.06
K0551.06
B
2.0
10
M4
20
40
7
0.0114
Yes
85051100
4059245337149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.08
K0551.08
B
2.5
13
M4
20
60
7
0.0199
Yes
85051100
4059245337156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.10
K0551.10
B
3.0
16
M4
20
125
8
0.0378
Yes
85051100
4059245337163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.12
K0551.12
B
4.0
20
M6
25
250
6
0.0589
Yes
85051100
4059245337170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.14
K0551.14
B
5.0
25
M6
35
400
8
0.1324
Yes
85051100
4059245337187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0551.16
K0551.16
B
6.0
32
M6
40
600
6
0.2497
Yes
85051100
4059245337194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求