Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1395 - 罐形磁铁,材质为 NdFeB
KIPP
操作部件 | 标准件
磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/magnete/09067-10.prj},{NB=K1395.132},{BESTKIPP=K1395.132},{FORM=A},{A=6.0},{D=32},{D1=-},{H1=4.5},{H=40},{T=0},{N=700},{GEW=0.2478},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051100},{EAN=4059245335978},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0.000},{ZGT=Haftfläche},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
距铁壁距离 / mm
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
H
高度
[mm]
T
间距
[mm]
N
吸力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1395.106
K1395.106
A
1.5
6
-
10.0
20
0
10
0.0044
Yes
85051100
4059245335909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.108
K1395.108
A
1.5
8
-
10.0
20
0
25
0.0078
Yes
85051100
4059245335916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.110
K1395.110
A
2.0
10
-
8.0
20
0
45
0.0118
Yes
85051100
4059245335923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.113
K1395.113
A
2.5
13
-
6.0
20
0
70
0.0203
Yes
85051100
4059245335930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.116
K1395.116
A
3.0
16
-
2.0
20
0
150
0.0297
Yes
85051100
4059245335947
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.120
K1395.120
A
4.0
20
-
5.0
25
0
280
0.0588
Yes
85051100
4059245335954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.125
K1395.125
A
5.0
25
-
7.0
35
0
450
0.1326
Yes
85051100
4059245335961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.132
K1395.132
A
6.0
32
-
4.5
40
0
700
0.2478
Yes
85051100
4059245335978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.206
K1395.206
B
1.5
6
M3
0.0
20
5
10
0.0040
Yes
85051100
4059245335985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.208
K1395.208
B
1.5
8
M3
0.0
20
5
25
0.0075
Yes
85051100
4059245335992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.210
K1395.210
B
2.0
10
M4
0.0
20
7
45
0.0112
Yes
85051100
4059245336005
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.213
K1395.213
B
2.5
13
M4
0.0
20
7
70
0.0197
Yes
85051100
4059245336012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.216
K1395.216
B
3.0
16
M4
0.0
25
8
150
0.0375
Yes
85051100
4059245336029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.220
K1395.220
B
4.0
20
M6
0.0
25
6
280
0.0573
Yes
85051100
4059245336036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.225
K1395.225
B
5.0
25
M6
0.0
35
8
450
0.1307
Yes
85051100
4059245336043
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1395.232
K1395.232
B
6.0
32
M6
0.0
40
6
700
0.2469
Yes
85051100
4059245336050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求