Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0122 - 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06450.prj},{NB=K0122.0A12},{GR=0},{T=9},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=30.0},{H4=33.0},{A=30},{A1=37.0},{B=7.0},{ZZ=16},{GEW=0.0304},{EAN=4059245383009},{TAB=0},{TAB1=0},{TAB2=1},{TYP1=2},{TYP3=3},{W4=2.120},{NDM=3},{NDM1=0.1900},{D3=10.500},{TYP=1.000},{XA=27.300},{XB=19.900},{XC=13.900},{XD=4.800},{XE=3.300},{XF=3.500},{XG=18.500},{XH=6.600},{XI=25.400},{XJ=0.500},{XK=141.700},{XL=18.200},{XM=8.800},{XN=9.400},{XO=28.200},{XP=2.700},{XQ=25.300},{XR=4.300},{XS=7.300},{XT=19.900},{XU=24.800},{XV=74.000},{XW=17.000},{XX=22.400},{XY=11.300},{XZ=8.000},{XA1=9.900},{XB1=3.400},{XC1=7.500},{XD1=1.000},{XE1=26.500},{XF1=5.000},{XG1=19.800},{XH1=18.900},{XI1=29.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0122.0031
K0122.0031
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
4059245084692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0041
K0122.0041
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0306
Yes
73181600
4059245084746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0051
K0122.0051
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0300
Yes
73181600
4059245084791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1041
K0122.1041
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0335
Yes
73181600
4059245084845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1051
K0122.1051
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0329
Yes
73181600
4059245084890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1061
K0122.1061
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0326
Yes
73181600
4059245084944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.2061
K0122.2061
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0820
Yes
73181600
4059245084999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.2081
K0122.2081
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0800
Yes
73181600
4059245085040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.3081
K0122.3081
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1325
Yes
73181600
4059245085095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.3101
K0122.3101
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1220
Yes
73181600
4059245085149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.4101
K0122.4101
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2100
Yes
73181600
4059245085194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.4121
K0122.4121
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2068
Yes
73181600
4059245085248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.5121
K0122.5121
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3245
Yes
73181600
4059245085293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.5161
K0122.5161
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3087
Yes
73181600
4059245085347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0032
K0122.0032
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0312
Yes
73181600
4059245084708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0042
K0122.0042
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0307
Yes
73181600
4059245084753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.0052
K0122.0052
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0304
Yes
73181600
4059245084807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1042
K0122.1042
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0334
Yes
73181600
4059245084852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1052
K0122.1052
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0331
Yes
73181600
4059245084906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.1062
K0122.1062
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0326
Yes
73181600
4059245084951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.2062
K0122.2062
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0828
Yes
73181600
4059245085002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.2082
K0122.2082
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0804
Yes
73181600
4059245085057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.3082
K0122.3082
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1349
Yes
73181600
4059245085101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.3102
K0122.3102
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1317
Yes
73181600
4059245085156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.4102
K0122.4102
Zinkdruckguss
橙色 RAL 2004
seidenmatt
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2110
Yes
73181600
4059245085200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0122 - 锁紧手柄,带保护罩,外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0252 - ECO 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0253 - 球形把手
KIPP
27.05.2024
K0638 - 固定支架
KIPP
27.05.2024
K0310 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0123 - 锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属
KIPP
11.06.2024
K0637 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0047 - 可调搭扣,隐藏式旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0190 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0752 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和内螺
KIPP
11.06.2024
K0435 - 塑料铰链
KIPP
27.05.2024
K0123 - 锁紧手柄,带保护帽,内螺纹,不锈钢金属件
KIPP
11.06.2024
Show more
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求