Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0752 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06443.prj},{NB=K0752.2A31X25},{GR=2},{L=25},{D=14},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=10},{ZZ=20},{GEW=0.1060},{EAN=4059245420193},{NDM=0.000},{NDM1=0.3125},{TYP=2.000},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.380},{XD=16.800},{XE=5.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300},{XI=33.700},{XJ=0.300},{XK=217.800},{XL=31.700},{XM=7.000},{XN=9.200},{XO=40.100},{XP=2.500},{XQ=60.800},{XR=4.000},{XS=6.000},{XT=32.900},{XU=37.000},{XV=174.600},{XW=19.900},{XX=56.600},{XY=13.900},{XZ=8.000},{XA1=12.900},{XB1=3.800},{XC1=10.000},{XD1=1.800},{XE1=61.000},{XF1=8.000},{XG1=27.100},{XH1=26.800},{XI1=39.500},{XJ1=25.500},{XK1=3.700},{XL1=50.700},{XM1=1.000},{XN1=8.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
脚杯:
[mm]
X
螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
Hhöe
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0752.1051X10
K0752.1051X10
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
10
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0395
Yes
73181520
4059245082254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X15
K0752.1051X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
15
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0400
Yes
73181520
4059245082261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X20
K0752.1051X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
20
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0411
Yes
73181520
4059245082278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X25
K0752.1051X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
25
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0416
Yes
73181520
4059245082285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X30
K0752.1051X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
30
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0434
Yes
73181520
4059245082292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X35
K0752.1051X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
35
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0426
Yes
73181520
4059245082308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X40
K0752.1051X40
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
40
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0443
Yes
73181520
4059245082315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X45
K0752.1051X45
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
45
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0438
Yes
73181520
4059245082322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1051X50
K0752.1051X50
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
50
M5
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0451
Yes
73181520
4059245082339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X10
K0752.1061X10
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
10
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0397
Yes
73181520
4059245082438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X15
K0752.1061X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
15
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0414
Yes
73181520
4059245082445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X20
K0752.1061X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
20
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0419
Yes
73181520
4059245082452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X25
K0752.1061X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
25
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0437
Yes
73181520
4059245082469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X30
K0752.1061X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
30
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0437
Yes
73181520
4059245082476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X35
K0752.1061X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
35
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0456
Yes
73181520
4059245082483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X40
K0752.1061X40
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
40
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0456
Yes
73181520
4059245082490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X45
K0752.1061X45
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
45
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0464
Yes
73181520
4059245082506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.1061X50
K0752.1061X50
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
50
M6
10
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7
16
0.0484
Yes
73181520
4059245082513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X15
K0752.2061X15
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
15
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0990
Yes
73181520
4059245082612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X20
K0752.2061X20
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
20
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.0996
Yes
73181520
4059245082629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X25
K0752.2061X25
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
25
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1004
Yes
73181520
4059245082636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X30
K0752.2061X30
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
30
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1013
Yes
73181520
4059245082643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X35
K0752.2061X35
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
35
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1024
Yes
73181520
4059245082650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X40
K0752.2061X40
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
40
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1034
Yes
73181520
4059245082667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0752.2061X45
K0752.2061X45
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
45
M6
14
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
10
20
0.1035
Yes
73181520
4059245082674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求