Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0789 - 可调式凸轮手柄,带外螺纹,钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233_3_asmtab.prj},{NB=K0789.1502206X50},{BESTKIPP=K0789.1502206X50},{GR=1},{D=M 6},{D1=18.1},{D2=9},{B=21.5},{B1=15},{H=14.5},{H1=22.0},{A=70.4},{A1=79.2},{F=4},{HANDKRAFT=120},{S=1.2},{L=50},{GEW=0.0834},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245209286},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TYP=8.000},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{PPATH=04233_3_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
外螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
总长度
[mm]
F
夹持力
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
S
行程
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0789.1502205X20
K0789.1502205X20
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
20
0.0760
Yes
73181520
4059245209217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502205X30
K0789.1502205X30
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
30
0.0774
Yes
73181520
4059245209224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502205X40
K0789.1502205X40
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
40
0.0781
Yes
73181520
4059245209231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502205X50
K0789.1502205X50
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
50
0.0796
Yes
73181520
4059245209248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502206X20
K0789.1502206X20
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
20
0.0774
Yes
73181520
4059245209255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502206X30
K0789.1502206X30
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
30
0.0796
Yes
73181520
4059245209262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502206X40
K0789.1502206X40
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
40
0.0814
Yes
73181520
4059245209279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502206X50
K0789.1502206X50
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
50
0.0834
Yes
73181520
4059245209286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502208X25
K0789.2502208X25
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
25
0.2506
Yes
73181520
4059245209699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502208X30
K0789.2502208X30
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
30
0.2430
Yes
73181520
4059245209705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502208X40
K0789.2502208X40
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
40
0.2460
Yes
73181520
4059245209712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502208X50
K0789.2502208X50
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
50
0.2490
Yes
73181520
4059245209729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502210X25
K0789.2502210X25
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
25
0.2450
Yes
73181520
4059245209736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502210X30
K0789.2502210X30
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
30
0.2500
Yes
73181520
4059245209743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502210X40
K0789.2502210X40
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
40
0.2624
Yes
73181520
4059245209750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502210X50
K0789.2502210X50
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
50
0.2668
Yes
73181520
4059245209767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求