Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0162 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06277_1.prj},{NB=K0162.21250X26},{BESTKIPP=K0162.21250X26},{AUSF=fester Zylindergriff, Nabe ohne Nut},{D1=250},{D2=26},{D3=48},{L1=28},{L3=51.0},{B3=8},{T=29.3},{GEW=1.8150},{GRIFF1=Ø28 x M 12 x 90},{GRIFF2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245320578},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=2},{A=28.000},{D2X=26.000},{B=90.000},{Z=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
GRIFF1
固定式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
GRIFF2
转动式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0162.01080X10
K0162.01080X10
无圆柱手柄,无键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1397
-
-
Yes
76169951
4059245320226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01080X12
K0162.01080X12
无圆柱手柄,无键槽孔
80
12
24
16
28.0
4
13.8
0.1408
-
-
Yes
76169951
4059245320233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01100X10
K0162.01100X10
无圆柱手柄,无键槽孔
100
10
26
17
33.0
3
11.4
0.2156
-
-
Yes
76169951
4059245320240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01100X12
K0162.01100X12
无圆柱手柄,无键槽孔
100
12
26
17
33.0
4
13.8
0.2146
-
-
Yes
76169951
4059245320257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01125X12
K0162.01125X12
无圆柱手柄,无键槽孔
125
12
31
18
33.5
4
13.8
0.3400
-
-
Yes
76169951
4059245320264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01125X14
K0162.01125X14
无圆柱手柄,无键槽孔
125
14
31
18
33.5
5
16.3
0.3369
-
-
Yes
76169951
4059245320271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01160X14
K0162.01160X14
无圆柱手柄,无键槽孔
160
14
40
20
40.0
5
16.3
0.5582
-
-
Yes
76169951
4059245320288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01160X16
K0162.01160X16
无圆柱手柄,无键槽孔
160
16
40
20
40.0
5
18.3
0.5600
-
-
Yes
76169951
4059245320295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01200X18
K0162.01200X18
无圆柱手柄,无键槽孔
200
18
42
24
45.0
6
20.8
0.9758
-
-
Yes
76169951
4059245320301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01200X20
K0162.01200X20
无圆柱手柄,无键槽孔
200
20
42
24
45.0
6
22.8
0.9580
-
-
Yes
76169951
4059245320318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01250X22
K0162.01250X22
无圆柱手柄,无键槽孔
250
22
48
28
51.0
6
24.8
1.4800
-
-
Yes
76169951
4059245320325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.01250X26
K0162.01250X26
无圆柱手柄,无键槽孔
250
26
48
28
51.0
8
29.3
1.4700
-
-
Yes
76169951
4059245320332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11080X10
K0162.11080X10
无圆柱手柄,带键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1401
-
-
Yes
76169951
4059245320349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11080X12
K0162.11080X12
无圆柱手柄,带键槽孔
80
12
24
16
28.0
4
13.8
0.1382
-
-
Yes
76169951
4059245320356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11100X10
K0162.11100X10
无圆柱手柄,带键槽孔
100
10
26
17
33.0
3
11.4
0.2144
-
-
Yes
76169951
4059245320363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11100X12
K0162.11100X12
无圆柱手柄,带键槽孔
100
12
26
17
33.0
4
13.8
0.2149
-
-
Yes
76169951
4059245320370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11125X12
K0162.11125X12
无圆柱手柄,带键槽孔
125
12
31
18
33.5
4
13.8
0.3364
-
-
Yes
76169951
4059245320387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11125X14
K0162.11125X14
无圆柱手柄,带键槽孔
125
14
31
18
33.5
5
16.3
0.3351
-
-
Yes
76169951
4059245320394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11160X14
K0162.11160X14
无圆柱手柄,带键槽孔
160
14
40
20
40.0
5
16.3
0.5625
-
-
Yes
76169951
4059245320400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11160X16
K0162.11160X16
无圆柱手柄,带键槽孔
160
16
40
20
40.0
5
18.3
0.5565
-
-
Yes
76169951
4059245320417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11200X18
K0162.11200X18
无圆柱手柄,带键槽孔
200
18
42
24
45.0
6
20.8
0.9709
-
-
Yes
76169951
4059245320424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11200X20
K0162.11200X20
无圆柱手柄,带键槽孔
200
20
42
24
45.0
6
22.8
0.9312
-
-
Yes
76169951
4059245320431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11250X22
K0162.11250X22
无圆柱手柄,带键槽孔
250
22
48
28
51.0
6
24.8
1.4700
-
-
Yes
76169951
4059245320448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.11250X26
K0162.11250X26
无圆柱手柄,带键槽孔
250
26
48
28
51.0
8
29.3
1.4600
-
-
Yes
76169951
4059245320455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.21080X10
K0162.21080X10
固定式圆柱手柄,无键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1800
Ø18 x M 6 x 40
-
Yes
76169951
4059245320462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求