Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0127 - 球形接头
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27618.prj},{NB=K0127.0808119},{BESTKIPP=K0127.0808119},{MATERIAL=Stahl},{FORM=A},{D=8.1},{D1=14},{D2=M8},{L2=19},{T=11},{SW=10},{GEW=0.0165},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245259915},{XA=7.000},{XB=14.000},{TYP=1.000},{NDM=8.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
宽度
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
L2
间距
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K0127.03504111
K0127.03504111
钢制
A
4.1
8
M3,5
11
6
4
0.0033
Yes
73181900
4059245259885
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0127.0506116
K0127.0506116
钢制
A
6.1
10
M5
16
8
6
0.0068
Yes
73181900
4059245259892
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0127.0508116
K0127.0508116
钢制
B
8.1
15
M5
16
8
10
0.0176
Yes
73181900
4059245259908
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0127.0808119
K0127.0808119
钢制
A
8.1
14
M8
19
11
10
0.0165
Yes
73181900
4059245259915
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0127.1008127
K0127.1008127
钢制
A
8.1
18
M10
27
12
10
0.0400
Yes
73181900
4059245259922
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0127.05061161
K0127.05061161
不锈钢
A
6.1
10
M5
16
8
6
0.0069
Yes
73181900
4059245340606
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0127.08081191
K0127.08081191
不锈钢
A
8.1
14
M8
19
11
10
0.0169
Yes
73181900
4059245340613
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0127.10081271
K0127.10081271
不锈钢
A
8.1
18
M10
27
12
10
0.0403
Yes
73181900
4059245340620
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求