Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0709 - 带径向偏移补偿的快速插拔联轴器
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/23450_asmtab.prj},{NB=K0709.201},{D1=44.0},{L=93.5},{L1=25.0},{L2=35},{L3=23.5},{L4=45.5},{SW=41},{SW1=30},{RV=1.0},{ZZD=30.0},{GEW=0.6007},{EAN=4059245176335},{TYP1=10},{NDM=20.0},{XA=11.9},{XB=21.90},{XC=69.9},{XD=17.8},{XE=29.5},{XF=20.8},{XG=32.0},{XH=12.0},{EX=45.20},{EX1=32.95},{TYP=1},{L3X=24.5},{ST=1.500},{BESTKIPP=K0709.201},{AUSF=Innengewinde},{D=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=23450_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
L
~ 长度
[mm]
L1
脚杯:
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
RV
径向偏差补偿 X 最大
[mm]
ZZD
许用的最大拉力和压力负荷
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0709.06
K0709.06
内螺纹
M 6
21.0
37.5
11.0
14
9.0
18.0
19
10
0.6
2.5
0.0450
Yes
73181900
4059245176168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.08
K0709.08
内螺纹
M 8
26.0
45.0
13.5
17
11.5
22.5
24
13
0.7
4.5
0.0890
Yes
73181900
4059245176182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.10
K0709.10
内螺纹
M 10
30.0
56.2
15.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1550
Yes
73181900
4059245176205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.101
K0709.101
内螺纹
M 10 x 1,25
30.0
56.2
15.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1598
Yes
73181900
4059245176212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.12
K0709.12
内螺纹
M 12
32.5
66.7
17.5
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2200
Yes
73181900
4059245176243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.121
K0709.121
内螺纹
M 12 x 1,25
32.5
66.7
17.5
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2228
Yes
73181900
4059245176250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.16
K0709.16
内螺纹
M 16
39.0
83.0
22.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.4044
Yes
73181900
4059245176281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.161
K0709.161
内螺纹
M 16 x 1,5
39.0
83.0
22.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.4004
Yes
73181900
4059245176298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.20
K0709.20
内螺纹
M 20
44.0
93.5
25.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.6095
Yes
73181900
4059245176328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.201
K0709.201
内螺纹
M 20 x 1,5
44.0
93.5
25.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.6007
Yes
73181900
4059245176335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.0614
K0709.0614
外螺纹
M 6
21.0
37.5
11.0
14
9.0
18.0
19
10
0.6
2.5
0.0437
Yes
73181900
4059245176175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.0817
K0709.0817
外螺纹
M 8
26.0
45.0
13.5
17
11.5
22.5
24
13
0.7
4.5
0.0853
Yes
73181900
4059245176199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.1020
K0709.1020
外螺纹
M 10
30.0
56.2
16.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1407
Yes
73181900
4059245176229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.10201
K0709.10201
外螺纹
M 10 x 1,25
30.0
56.2
16.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
0.1474
Yes
73181900
4059245176236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.1225
K0709.1225
外螺纹
M 12
32.5
66.7
21.0
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2085
Yes
73181900
4059245176267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.12251
K0709.12251
外螺纹
M 12 x 1,25
32.5
66.7
21.0
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
0.2086
Yes
73181900
4059245176274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.1630
K0709.1630
外螺纹
M 16
39.0
83.0
25.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.3840
Yes
73181900
4059245176304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.16301
K0709.16301
外螺纹
M 16 x 1,5
39.0
83.0
25.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
0.3861
Yes
73181900
4059245176311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.2035
K0709.2035
外螺纹
M 20
44.0
93.5
29.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.5680
Yes
73181900
4059245176342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0709.20351
K0709.20351
外螺纹
M 20 x 1,5
44.0
93.5
29.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
0.5751
Yes
73181900
4059245176359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求