Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1136 - 开口销,DIN EN ISO 1234
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/07336.prj},{NB=K1136.1063X40},{BESTKIPP=K1136.1063X40},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{BD=6,3},{D1=5.9},{L=40},{A=2.00},{B=12.6},{C=11.8},{M=27 - 39},{D4=23-29},{GEW=0.0134},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182400},{EAN=4059245272570},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{XA=23.049000},{XB=5.391600},{XC=5.100},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
BD
孔径
[mm]
D1
D1 max.
[mm]
L
长度
[mm]
A
A min.
[mm]
B
间距
[mm]
C
C max.
[mm]
M
适用螺栓
ⁿ/ₐ
D4
用于螺栓 Ø
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1136.1010X10
K1136.1010X10
钢制
镀锌
1
0.9
10
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
4059245272082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1010X12
K1136.1010X12
钢制
镀锌
1
0.9
12
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
4059245272099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1010X16
K1136.1010X16
钢制
镀锌
1
0.9
16
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
4059245272105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1010X20
K1136.1010X20
钢制
镀锌
1
0.9
20
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
4059245272112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1010X25
K1136.1010X25
钢制
镀锌
1
0.9
25
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
4059245272129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1016X12
K1136.1016X12
钢制
镀锌
1,6
1.4
12
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0002
Yes
73182400
4059245272136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1016X16
K1136.1016X16
钢制
镀锌
1,6
1.4
16
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0003
Yes
73182400
4059245272143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1016X20
K1136.1016X20
钢制
镀锌
1,6
1.4
20
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0003
Yes
73182400
4059245272150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1016X25
K1136.1016X25
钢制
镀锌
1,6
1.4
25
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0004
Yes
73182400
4059245272167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1016X32
K1136.1016X32
钢制
镀锌
1,6
1.4
32
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0004
Yes
73182400
4059245272174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1020X10
K1136.1020X10
钢制
镀锌
2
1.8
10
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0003
Yes
73182400
4059245272181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1020X16
K1136.1020X16
钢制
镀锌
2
1.8
16
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0004
Yes
73182400
4059245272198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1020X20
K1136.1020X20
钢制
镀锌
2
1.8
20
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0005
Yes
73182400
4059245272204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1020X25
K1136.1020X25
钢制
镀锌
2
1.8
25
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0006
Yes
73182400
4059245272211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1020X32
K1136.1020X32
钢制
镀锌
2
1.8
32
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0007
Yes
73182400
4059245272228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1020X36
K1136.1020X36
钢制
镀锌
2
1.8
36
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0008
Yes
73182400
4059245272235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1020X40
K1136.1020X40
钢制
镀锌
2
1.8
40
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0008
Yes
73182400
4059245272242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1020X50
K1136.1020X50
钢制
镀锌
2
1.8
50
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0011
Yes
73182400
4059245272259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1025X20
K1136.1025X20
钢制
镀锌
2,5
2.3
20
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0008
Yes
73182400
4059245272266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1025X25
K1136.1025X25
钢制
镀锌
2,5
2.3
25
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0009
Yes
73182400
4059245272273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1025X32
K1136.1025X32
钢制
镀锌
2,5
2.3
32
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0012
Yes
73182400
4059245272280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1025X36
K1136.1025X36
钢制
镀锌
2,5
2.3
36
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0012
Yes
73182400
4059245272297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1025X40
K1136.1025X40
钢制
镀锌
2,5
2.3
40
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0014
Yes
73182400
4059245272303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1025X50
K1136.1025X50
钢制
镀锌
2,5
2.3
50
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0016
Yes
73182400
4059245272310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1136.1032X16
K1136.1032X16
钢制
镀锌
3,2
2.9
16
1.60
6.4
5.8
11 - 14
9-12
0.0012
Yes
73182400
4059245272327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求