Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0451 - 螺旋塞
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28022.prj},{NB=K0451.23020},{BESTKIPP=K0451.23020},{FORM=B},{AUSF=mit Entlüftung},{D=30},{D1=20},{D2=24},{L=14},{L1=15.5},{S=8.0},{GEW=0.0083},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245191772},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{Z=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
安装孔-Ø
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
S
最小宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0451.13018
K0451.13018
A
不带排气装置
30
18
23
14
14.0
8.0
0.0074
Yes
39269099
4059245191727
K0451.13020
K0451.13020
A
不带排气装置
30
20
24
14
15.5
8.0
0.0085
Yes
39269099
4059245191734
K0451.13026
K0451.13026
A
不带排气装置
30
26
30
14
16.5
9.5
0.0109
Yes
39269099
4059245191741
K0451.13030
K0451.13030
A
不带排气装置
30
30
34
14
17.0
9.5
0.0134
Yes
39269099
4059245191758
K0451.23018
K0451.23018
B
带排气装置
30
18
23
14
14.0
8.0
0.0072
Yes
39269099
4059245191765
K0451.23020
K0451.23020
B
带排气装置
30
20
24
14
15.5
8.0
0.0083
Yes
39269099
4059245191772
K0451.23026
K0451.23026
B
带排气装置
30
26
30
14
16.5
9.5
0.0102
Yes
39269099
4059245191789
K0451.23030
K0451.23030
B
带排气装置
30
30
34
14
17.0
9.5
0.0132
Yes
39269099
4059245191796
K0451.33018
K0451.33018
C
带排气装置和空气过滤器
30
18
23
14
14.0
8.0
0.0073
Yes
39269099
4059245191802
K0451.33020
K0451.33020
C
带排气装置和空气过滤器
30
20
24
14
15.5
8.0
0.0085
Yes
39269099
4059245191819
K0451.33026
K0451.33026
C
带排气装置和空气过滤器
30
26
30
14
16.5
9.5
0.0127
Yes
39269099
4059245191826
K0451.33030
K0451.33030
C
带排气装置和空气过滤器
30
30
34
14
17.0
9.5
0.0133
Yes
39269099
4059245191833
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求